Caterpillar

Додати обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає

Вибрати магазин

Реєстрація
Caterpillar

Вибрати магазин

Для отримання інформації про ціни та доступність

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибрати магазин

Додати обладнання

Основне менюОбладнання, ущільнення та витратні матеріалиЗчеплені штифти та підшипники втулкиШтифти з'єднання2G-8619: Шток з'єднання 51 мм x 189 мм (2,01 in x 7,44 in)
Основне менюОбладнання, ущільнення та витратні матеріалиЗчеплені штифти та підшипники втулкиШтифти з'єднання2G-8619: Шток з'єднання 51 мм x 189 мм (2,01 in x 7,44 in)
2G-8619: Шток з'єднання 51 мм x 189 мм (2,01 in x 7,44 in)

Вісь тяги

Марка: Cat

Зображення виробу
2G-8619: Шток з'єднання 51 мм x 189 мм (2,01 in x 7,44 in)
2G-8619: Шток з'єднання 51 мм x 189 мм (2,01 in x 7,44 in)

Вісь тяги

Марка: Cat

Гарантійна інформація
Політика повернення
СхемаОписТехнічні характеристикиСумісні моделі
Технічні характеристики для номера за каталогом 2G-8619

Одиниці вимірювання

СШАМетричні
Тип штифта: Пряма шпилька
Матеріал: СТАЛЬ
6, нанесення покриття:: Без покриття
Діаметр штифта (мм): 51,0
Діаметр штифта (дюйми): 2,01
Довжина (мм): 189,0
Довжина (дюйми): 7,44
Функція / допоміжний засіб для зняття: Отвір для знімача
Overall Length (mm): 189,0
Overall Length (in): 7,441
Diameter (mm): 50,7
Diameter (in): 1,996
Переглянути більше
Сумісні моделі для номера за каталогом 2G-8619

АВТОГРЕЙДЕР

16G

RIPPER SCARIFIER

16G

Переглянути більше
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено