Caterpillar

Додати обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає

Вибрати магазин

Реєстрація
Caterpillar

Вибрати магазин

Для отримання інформації про ціни та доступність

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибрати магазин

Додати обладнання

Основне меню304-5680: ПОСИЛАННЯ-ДОРІЖКА
Основне меню304-5680: ПОСИЛАННЯ-ДОРІЖКА
304-5680: ПОСИЛАННЯ-ДОРІЖКА

SystemOne™ Відстежити посилання

Марка: Cat

Зображення виробу
304-5680: ПОСИЛАННЯ-ДОРІЖКА
304-5680: ПОСИЛАННЯ-ДОРІЖКА

SystemOne™ Відстежити посилання

Марка: Cat

Гарантійна інформація
Політика повернення
СхемаОписТехнічні характеристикиСумісні моделі
Технічні характеристики для номера за каталогом 304-5680

Одиниці вимірювання

СШАМетричні
Поздовжній нахил гусениць (дюйми): 8,583
Розмір болта (мм): 23,2
Поздовжній нахил гусениць (мм): 218,0
Розмір болта (дюйми): 23,2
Overall Height (in): 5,984
Pin Retention System: PPR
Bushing End Strap Thickness (mm): 36
Bore To Rail (mm): 85
Overall Height (mm): 152,0
Steel Spec: 1E1201
Bushing End Strap Thickness (in): 1.417
Bore To Rail (in): 3.346
Bolt Hole Diameter (mm): 23.22
Track Pin Bore Diameter (in): 3.346
Track Pin Bore Diameter (mm): 85
Material: Boron Steel,Alloy Iron
Pin End Strap Thickness (in): 1.417
UC System: GD
Pin End Strap Thickness (mm): 36
Wear Sensor: No
Bolt Hole Diameter (in): 0.914
Master Bolt Thread: 0.875
Bushing Bore Diameter (in): 3.346
Master Link Type: 5 Tooth Master
Bushing Bore Diameter (mm): 85
Переглянути більше
Сумісні моделі для номера за каталогом 304-5680

ГУСЕНИЧНИЙ ТРАКТОР

D8T D8R

Переглянути більше
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено