Caterpillar

Вибір обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає. Спробуйте ще раз.
Реєстрація
Caterpillar

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибір обладнання

Основне менюОбладнання, ущільнення та витратні матеріалиОбладнанняЗатискачіШланговий хомут359-5885: Затискач з мінімальним внутрішнім діаметром 87,00 міліметра
Основне меню
Обладнання, ущільнення та витратні матеріалиОбладнанняЗатискачіШланговий хомут
359-5885: Затискач з мінімальним внутрішнім діаметром 87,00 міліметра
359-5885: Затискач з мінімальним внутрішнім діаметром 87,00 міліметра

Стрічка Cat® в зборі (кульовий шарнір) (3 дюйми)

Марка: Cat

Зображення виробу
359-5885: Затискач з мінімальним внутрішнім діаметром 87,00 міліметра
359-5885: Затискач з мінімальним внутрішнім діаметром 87,00 міліметра
359-5885: Затискач з мінімальним внутрішнім діаметром 87,00 міліметра
359-5885: Затискач з мінімальним внутрішнім діаметром 87,00 міліметра
359-5885: Затискач з мінімальним внутрішнім діаметром 87,00 міліметра

Стрічка Cat® в зборі (кульовий шарнір) (3 дюйми)

Марка: Cat

Перевірити ціну
Перевірити ціну
Увійдіть, щоб переглянути вашу ціну клієнта
Гарантійна інформація
Політика повернення
СхемаОписТехнічні характеристикиСумісні моделі
Схема деталей для 359-5885
Переглянути детальні схеми деталей
Додайте ваше обладнання
Технічні характеристики для номера за каталогом 359-5885

Одиниці вимірювання

СШАМетричні
Ширина хомута (дюйми): 1,35
Максимальний ефективний діаметр (мм): 87
Ширина хомута (мм): 34,5
Максимальний ефективний діаметр (дюйми): 3,42
Material: Corrosion Preventative Fluid,Stainless Steel
Переглянути більше
Сумісні моделі для номера за каталогом 359-5885

АСФАЛЬТОУКЛАДАЧ

AP1055 AP500 AP655 PE636 AP-1000E AP-1000F BG1055E AP600 AP555F AP500F AP-1055F AP-1055E AP655F AP555 BG1000E AP655F L AP600F AP1000

ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ НАВАНТАЖУВАЧ

TH3510D TL642D TL1055D TL943 TH357D TH357 TL1055 TL943D TH408D TL1255 TH408 TH3510 TL1255D TH514D

НАВАНТАЖУВАЧ ЗІ ЗВОРОТНОЮ ЛОПАТОЮ

416F2 420F2 428F2 432F2 430F2 444F2 440 450 434F2

ДВИГУН МАШИНИ

C3.4B C4.4

ЕКСКАВАТОР

316F L M315F 312E 323F SA FM538 312F 324E M317F FM548 335F 323F M318F MH3040 324E LN 326 GC 320E L 548 316F 317 558 326F L 323F OEM 320F L 323E LN FM558 314E CR 326F 320 GX 538 330F LN 313F 330GC 320 GC 320E RR 325F 318E L 336 GC 320E LRR 325F LCR 323F LN 324E L 318F L 320 312E L 326 330 GC 325 323 329E L 318F 330 313F L 335 336 333 330F L 329E 314F CR 323 GX 329F L 335F LCR 320E 323 GC 314E LCR 323E L 329E LN 323E SA 320E LN 330F 316E L 315F LCR 323F L 326F LN 329E 330 MHPU C7.1 323F OEM 330F 330FMHPU 320E 330F OEM

МАТЕРІАЛ РУКОЯТКИ

MH3022 MH3024 MH3032 MH3040

КОЛІСНИЙ НАВАНТАЖУВАЧ

910M 930 938 926 914M 918M

ГУСЕНИЧНИЙ НАВАНТАЖУВАЧ

963 953 963K 953K

ТРУБОУКЛАДАЧ

PL61

МОРСЬКІ ПРОДУКТИ

XQP115 C7.1 C4.4 C4.4XQ100 C7.1 GEN C4.4XQ80 XQ230 XQP200

МОТОРНО-ГЕНЕРАТОРНА УСТАНОВКА

C7.1

АВТОГРЕЙДЕР

120 GC 120M 2 120 140 GC

КОЛІСНИЙ БУЛЬДОЗЕР

814K 814 962 950K 962K 950M 962M 926 930 938 966F 930K 930M 950 966F II 962M Z 950M Z 950GC 950 GC 924K 938K 938M 926M

ГУСЕНИЧНИЙ ТРАКТОР

D3K2 XL D6K2 XL D6K2 LGP D6N OEM D6N XL D6N D4 D5 D4K2 LGP D6N LGP D5K2 LGP D6K2 D3K2 LGP D5K2 XL D4K2 XL

КОТОК ВАЛЬЦЬОВИЙ

CB16 CB15 CB13 CS-44B CS-56B CS-68B CS-34 CS-54B CS-66B CS-78B CP12 CS-64B CS-76B CP-54B CS-74B CS44B CB-68B CP-56B CP-68B CP-44B CB-54B CB-66B CP-74B CB-64B CP-34 CS12 CP44B CW-16 CW34 CW-34 CCS7 CCS9 CB10 CB13 CB15 CB16

КОЛІСНИЙ ЕКСКАВАТОР

M314 MH3026 M315 MH3024 M322 M320 M318F M315GC M318 M319 M316 M317 MH3040 M320F M323F M322F M316F M314F

ГЕНЕРАТОР

LC51XX LC31XX

ЛІСОЗАГОТІВЕЛЬНА ПРОДУКЦІЯ

2484D 2484C 579C 579D 559C 559D 2384D 2384C FM528 LL 538 548 558 FM528 558 2570C 2570D 573C 573D 563C 563D 2670C 2670D

КОЛІСНИЙ ТРЕЛЮВАЛЬНИЙ ТРАКТОР

555D 535D 545D 525D

ДВИГУН — ПРОМИСЛОВИЙ

MX35 C6.6 C7.1 C3.4B 3.4B C4.4

БУЛЬДОЗЕРНИЙ УЩІЛЬНЮВАЧ

CP68B CP56B 815K 815 CP11 CP12 CP14 CP16 CS76B CS11 CS12 CS13 CS14 CS16 CS17 CS19 CS74B CP5 CS56B CS68B CS66B CS78B CP74B CS5 816K 816

Переглянути більше
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Поспілкуйтеся з експертом