Caterpillar

Вибір обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає

Вибрати магазин

Реєстрація
Caterpillar

Вибрати магазин

Для отримання інформації про ціни та доступність

Вибір обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибрати магазин

Вибір обладнання

Основне менюСилова передачаКiнцева ПередачаШестерні кінцевої передачі372-0730: Зубчастий- Вінець
Основне меню
Силова передачаКiнцева ПередачаШестерні кінцевої передачі
372-0730: Зубчастий- Вінець
372-0730: Зубчастий- Вінець

Зубчасте колесо Cat®

Марка: Cat

Зображення виробу
372-0730: Зубчастий- Вінець
372-0730: Зубчастий- Вінець
372-0730: Зубчастий- Вінець
372-0730: Зубчастий- Вінець
372-0730: Зубчастий- Вінець

Зубчасте колесо Cat®

Марка: Cat

Додайте обладнання, щоб дізнатися, чи підходить ця деталь або чи є варіанти ремонту.
Чи підійде мені цей виріб?Додайте обладнання, щоб дізнатися, чи підходить ця деталь або чи є варіанти ремонту.
Додати обладнання
Чи це підійде, або ж потрібен ремонт?Додайте обладнання, щоб дізнатися, чи підходить ця деталь або чи є варіанти ремонту.
Перевірити ціну
Перевірити ціну
Увійдіть, щоб переглянути вашу ціну клієнта
Гарантійна інформація
Політика повернення
СхемаОписТехнічні характеристикиСумісні моделі
Схема деталей для 372-0730
Переглянути детальні схеми деталей
Додайте ваше обладнання
Технічні характеристики для номера за каталогом 372-0730

Одиниці вимірювання

СШАМетричні
Опис матеріалу: Сталь
Кількість зубців: 81
Зовнішній діаметр (мм): 424,0
Внутрішній діаметр (мм): 372,37
Висота (мм): 67,0
Зовнішній діаметр (дюйми): 16,692
Внутрішній діаметр (дюйми): 14,66
Висота (дюйми): 2,637
Material: Low Alloy Steel
Переглянути більше
Сумісні моделі для номера за каталогом 372-0730

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ НАВАНТАЖУВАЧ ІЗ НАБОРОМ РОБОЧИХ ЗНАРЯДЬ

IT62G IT62H IT62G II

КОЛІСНИЙ НАВАНТАЖУВАЧ

950G II 950G 962H 962G 962G II 950H 950K 962K

Переглянути більше
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено