Caterpillar

Вибір обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає. Спробуйте ще раз.
Реєстрація
Caterpillar

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибір обладнання

Основне менюОбладнання, ущільнення та витратні матеріалиОбладнанняКріпленняГайки.3H-1720: Контргайка
Основне меню
Обладнання, ущільнення та витратні матеріалиОбладнанняКріпленняГайки.
3H-1720: Контргайка
3H-1720: Контргайка

Контргайка

Марка: Cat

Зображення виробу
3H-1720: Контргайка
3H-1720: Контргайка

Контргайка

Марка: Cat

Перевірити ціну
Перевірити ціну
Увійдіть, щоб переглянути вашу ціну клієнта
Гарантійна інформація
Політика повернення
СхемаОписТехнічні характеристикиСумісні моделі
Схема деталей для 3H-1720
Переглянути детальні схеми деталей
Додайте ваше обладнання
Технічні характеристики для номера за каталогом 3H-1720

Одиниці вимірювання

СШАМетричні
Товщина – (мм): 40,88
Висота (дюйми): 1,61
Товщина (дюйми): 1,609
Тип гайки: Шестигранна гайка
Привод (дюйми): 2,187
Розмір різьби (дюйми – TPI) (дюйми): 3/2-12
Функція блокування: Нейлонова вставка
Матеріал: СТАЛЬ,Змішаний сплав: Метал
Thread Size (in): 0,059
Thread Size (mm): 1,500
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.500x12
Drive (mm): 55,56
Hand of Thread: RH
Переглянути більше
Сумісні моделі для номера за каталогом 3H-1720

ТРЕЛЮВАЛЬНИЙ ГУСЕНИЧНИЙ ТРАКТОР

517 527

ГУСЕНИЧНИЙ ТРАКТОР

D9E D8H

ТРУБОУКЛАДАЧ

583H

КОЛІСНИЙ ТРЕЛЮВАЛЬНИЙ ТРАКТОР

535B 525B 515 525 545

Переглянути більше
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Поспілкуйтеся з експертом