Caterpillar

Вибір обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає

Вибрати магазин

Реєстрація
Caterpillar

Вибрати магазин

Для отримання інформації про ціни та доступність

Вибір обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибрати магазин

Вибір обладнання

Основне меню3N-8937: КОМПЛЕКТ УЩІЛЬНЕНЬ ДЛЯ ШЕСТЕРЕНЬ
Основне меню3N-8937: КОМПЛЕКТ УЩІЛЬНЕНЬ ДЛЯ ШЕСТЕРЕНЬ
3N-8937: КОМПЛЕКТ УЩІЛЬНЕНЬ ДЛЯ ШЕСТЕРЕНЬ

Марка: Cat

fallback-image
3N-8937: КОМПЛЕКТ УЩІЛЬНЕНЬ ДЛЯ ШЕСТЕРЕНЬ

Марка: Cat

Перевірити ціну
Перевірити ціну
Увійдіть, щоб переглянути вашу ціну клієнта
Гарантійна інформація
Політика повернення
Деталі, що входять до цього комплекту

Результатів немає.

2N-8870: Прокладка для кріплення насоса товщиною 0,8 мм
2N-8870: Прокладка для кріплення насоса товщиною 0,8 ммКількість: 1
2K-9092: Металеве ущільнювальне кільце
2K-9092: Металеве ущільнювальне кільцеКількість: 2
8L-2746: Кільцеве ущільнення з внутрішнім діаметром 15,6 мма
8L-2746: Кільцеве ущільнення з внутрішнім діаметром 15,6 ммаКількість: 1
7L-2180: Кільцеве ущільнення з внутрішнім діаметром 15,54 мм
7L-2180: Кільцеве ущільнення з внутрішнім діаметром 15,54 ммКількість: 1
1M-3003: ущільнення
1M-3003: ущільненняКількість: 1
6L-9736: ДЗВІНОК
6L-9736: ДЗВІНОККількість: 4
2N-9019: Прокладка кришки клапана перемикання передач товщиною 0,04
2N-9019: Прокладка кришки клапана перемикання передач товщиною 0,04Кількість: 2
6L-9724: ДЗВІНОК
6L-9724: ДЗВІНОККількість: 2
7L-2188: ущільнення
7L-2188: ущільненняКількість: 1
7L-2343: ущільнення
7L-2343: ущільненняКількість: 1
5N-2614: кільце ущільнювач поршня зчеплення, внутрішній діаметр 3,78
5N-2614: кільце ущільнювач поршня зчеплення, внутрішній діаметр 3,78Кількість: 2
8L-2779: УЩІЛЬНЮВАЛЬНЕ КІЛЬЦЕ
8L-2779: УЩІЛЬНЮВАЛЬНЕ КІЛЬЦЕКількість: 4
Відображення від 1 до 12 з 12
ОписТехнічні характеристикиСумісні моделі
Опис для номера за каталогом 3N-8937

Ми ще працюємо над додаванням опису до цієї деталі.

Технічні характеристики для номера за каталогом 3N-8937

Ми ще працюємо над додаванням технічних характеристик до цієї деталі.

Сумісні моделі для номера за каталогом 3N-8937

МОРСЬКІ ПРОДУКТИ

3304 D330C

Переглянути більше
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено