Caterpillar

Вибір обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає. Спробуйте ще раз.
Реєстрація
Caterpillar

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибір обладнання

Основне меню461-6733: Шланг для високотемпературного холодагента
Основне меню461-6733: Шланг для високотемпературного холодагента
461-6733: Шланг для високотемпературного холодагента

Шланг для високотемпературного холодагента Cat®

Марка: Cat

Зображення виробу
461-6733: Шланг для високотемпературного холодагента
461-6733: Шланг для високотемпературного холодагента

Шланг для високотемпературного холодагента Cat®

Марка: Cat

Перевірити ціну
Перевірити ціну
Увійдіть, щоб переглянути вашу ціну клієнта
Гарантійна інформація
Політика повернення
Опис
Опис

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
The construction of the hose is made from special high temperature synthetic rubber tube and single high tensile steel wire braid reinforcement. The outer cover is oil, weather and abrasion resistant synthetic
rubber.

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
The construction of the hose is made from special high temperature synthetic rubber tube and single high tensile steel wire braid reinforcement. The outer cover is oil, weather and abrasion resistant synthetic
rubber.

Технічні характеристики
Технічні характеристики
Загальна довжина (мм): 1 895
Вага (кг): 1,81
Material: Medium Pressure Hose
Загальна довжина (мм): 1 895
Вага (кг): 1,81
Material: Medium Pressure Hose
Переглянути більше
Сумісні моделі
Сумісні моделі
самоскид-позашляховик
794 AC794 AC796 AC798 AC798
Переглянути більше
самоскид-позашляховик
794 AC794 AC796 AC798 AC798
Гарантійна інформація
Політика повернення
Parts Diagrams
No EquipmentУведіть серійний номер устаткування або оберіть обладнання з попередньо доданого списку, щоб переглянути схеми деталей.
Вибір обладнання
СхемаОписТехнічні характеристикиСумісні моделі
Схема деталей для 461-6733
Переглянути детальні схеми деталей
Додайте ваше обладнання
Опис для номера за каталогом 461-6733

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
The construction of the hose is made from special high temperature synthetic rubber tube and single high tensile steel wire braid reinforcement. The outer cover is oil, weather and abrasion resistant synthetic
rubber.

Переглянути більше
Технічні характеристики для номера за каталогом 461-6733
Загальна довжина (мм): 1 895
Вага (кг): 1,81
Material: Medium Pressure Hose
Переглянути більше
Сумісні моделі для номера за каталогом 461-6733

САМОСКИД-ПОЗАШЛЯХОВИК

794 AC 794 AC 796 AC 798 AC 798

Переглянути більше
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Поспілкуйтеся з експертом