Caterpillar

Вибір обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає. Спробуйте ще раз.
Реєстрація
Caterpillar

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибір обладнання

Основне меню523-6807: Компактний шланг з двожильним обплетенням
Основне меню523-6807: Компактний шланг з двожильним обплетенням
523-6807: Компактний шланг з двожильним обплетенням

Компактний шланг з двожильним обплетенням Cat®

Марка: Cat

Зображення виробу
523-6807: Компактний шланг з двожильним обплетенням
523-6807: Компактний шланг з двожильним обплетенням

Компактний шланг з двожильним обплетенням Cat®

Марка: Cat

Перевірити ціну
Перевірити ціну
Увійдіть, щоб переглянути вашу ціну клієнта
Гарантійна інформація
Політика повернення
Опис
Опис

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
Cat compact hoses also work at half the SAE bend radius, allowing tighter routing in a wide variety of applications.
The construction of the hose is made from synthetic rubber tube; two braids of special high tensile steel wire reinforcement separated by synthetic rubber layer. The outer cover is oil, weather, and abrasion
resistant synthetic rubber.

Попередження щодо шлангових з’єднань Cat®
Неправильний вибір комбінацій шлангів і муфт призведе до анулювання гарантій і може стати причиною серйозних травм або смерті, пошкодження майна або виходу з ладу компонентів і систем машини. Шлангові з'єднання Cat® розроблені та протестовані як система, яка має утворити надійне з'єднання, щоб забезпечити максимальну безпеку й надійність гідравлічної системи. Крім того, рекомендується використовувати відповідне та належним чином обслуговуване інструментальне оснащення Caterpillar, щоб обтиснути шланги відповідно до технічних характеристик. Якщо шланги Caterpillar використовуються з муфтами інших виробників або муфти Caterpillar використовуються зі шлангами інших виробників, шлангові з'єднання можуть бути ненадійними, небезпечними або неефективними. Компанія Caterpillar не рекомендує та не дозволяє це робити. Щоб дізнатися більше, див. розділ 6.3 стандарту AE J1273S і розділ 6.3 стандарту ISO 17165-2.

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
Cat compact hoses also work at half the SAE bend radius, allowing tighter routing in a wide variety of applications.
The construction of the hose is made from synthetic rubber tube; two braids of special high tensile steel wire reinforcement separated by synthetic rubber layer. The outer cover is oil, weather, and abrasion
resistant synthetic rubber.

Попередження щодо шлангових з’єднань Cat®
Неправильний вибір комбінацій шлангів і муфт призведе до анулювання гарантій і може стати причиною серйозних травм або смерті, пошкодження майна або виходу з ладу компонентів і систем машини.
Переглянути більше
Технічні характеристики
Технічні характеристики
Загальна довжина (мм): 1 162
Вага (кг): 1,135
Material: High Pressure Hose
Загальна довжина (мм): 1 162
Вага (кг): 1,135
Material: High Pressure Hose
Переглянути більше
Сумісні моделі
Сумісні моделі
автогрейдер
140
Переглянути більше
автогрейдер
140
Гарантійна інформація
Політика повернення
Parts Diagrams
No EquipmentУведіть серійний номер устаткування або оберіть обладнання з попередньо доданого списку, щоб переглянути схеми деталей.
Вибір обладнання
СхемаОписТехнічні характеристикиСумісні моделі
Схема деталей для 523-6807
Переглянути детальні схеми деталей
Додайте ваше обладнання
Опис для номера за каталогом 523-6807

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
Cat compact hoses also work at half the SAE bend radius, allowing tighter routing in a wide variety of applications.
The construction of the hose is made from synthetic rubber tube; two braids of special high tensile steel wire reinforcement separated by synthetic rubber layer. The outer cover is oil, weather, and abrasion
resistant synthetic rubber.

Переглянути більше
Попередження щодо шлангових з’єднань Cat®
Неправильний вибір комбінацій шлангів і муфт призведе до анулювання гарантій і може стати причиною серйозних травм або смерті, пошкодження майна або виходу з ладу компонентів і систем машини.
Переглянути більше
Технічні характеристики для номера за каталогом 523-6807
Загальна довжина (мм): 1 162
Вага (кг): 1,135
Material: High Pressure Hose
Переглянути більше
Сумісні моделі для номера за каталогом 523-6807

АВТОГРЕЙДЕР

140

Переглянути більше
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Поспілкуйтеся з експертом