Caterpillar

Вибір обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає. Спробуйте ще раз.
Реєстрація
Caterpillar

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибір обладнання

Основне менюКабіниІнтер'єри кабіниСидіння та комплектуючі кабіниІнші компоненти сидіння649-1590: КРОНШТЕЙН АС
Основне меню
КабіниІнтер'єри кабіниСидіння та комплектуючі кабіниІнші компоненти сидіння
649-1590: КРОНШТЕЙН АС
649-1590: КРОНШТЕЙН АС

Комплект однієї головки блока циліндрів

Марка: Cat

Зображення виробу
649-1590: КРОНШТЕЙН АС
649-1590: КРОНШТЕЙН АС
649-1590: КРОНШТЕЙН АС
649-1590: КРОНШТЕЙН АС
649-1590: КРОНШТЕЙН АС

Комплект однієї головки блока циліндрів

Марка: Cat

Додайте обладнання, щоб дізнатися, чи підходить ця деталь або чи є варіанти ремонту.
Чи підійде мені цей виріб?Додайте обладнання, щоб дізнатися, чи підходить ця деталь або чи є варіанти ремонту.
Додати обладнання
Чи це підійде, або ж потрібен ремонт?Додайте обладнання, щоб дізнатися, чи підходить ця деталь або чи є варіанти ремонту.
Перевірити ціну
Перевірити ціну
Увійдіть, щоб переглянути вашу ціну клієнта
Гарантійна інформація
Політика повернення
СхемаОписТехнічні характеристикиСумісні моделі
Схема деталей для 649-1590
Переглянути детальні схеми деталей
Додайте ваше обладнання
Технічні характеристики для номера за каталогом 649-1590

Одиниці вимірювання

СШАМетричні
Material: Steel,Alloy Mixed: Metal,Carbon Steel
Thickness (in): 0,18
Thickness (mm): 4,5
Weight (kg): 0,23
Weight (lb): 0,52
Переглянути більше
Сумісні моделі для номера за каталогом 649-1590

НАВАНТАЖУВАЧ ІЗ БОРТОВИМ ПОВОРОТОМ

285XE 285 275 265 255 275XE 250 270 260 270XE

Переглянути більше
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Поспілкуйтеся з експертом