Caterpillar
Caterpillar
Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.

Ознайомтеся з нашим новим дизайном сторінки

Нова сторінка деталей

Ознайомтеся з новим дизайном нашої сторінки деталей!

Ви переглядаєте нещодавно оновлену сторінку деталей. Якщо ви надаєте перевагу попередній версії, виберіть "Не зараз", або продовжуйте користуватися новою сторінкою

7X-2580: Болт з шестигранною головкою M30-3,5 x 90 мм

7X-2580: Болт з шестигранною головкою M30-3,5 x 90 мм

Метрична, груба різьба UNC

Марка: Cat

Зображення виробу

7X-2580: Болт з шестигранною головкою M30-3,5 x 90 мм
7X-2580: Болт з шестигранною головкою M30-3,5 x 90 мм
7X-2580: Болт з шестигранною головкою M30-3,5 x 90 мм
7X-2580: Болт з шестигранною головкою M30-3,5 x 90 мм

7X-2580: Болт з шестигранною головкою M30-3,5 x 90 мм

Метрична, груба різьба UNC

Марка: Cat

Супутні деталі

198-4783: Сталева плоска шайба M30 ID

ПЛАСКА ШАЙБА

8C-8722: Шестигранна гайка M30 x 3,5 мм

Метрична, груба різьба UNC

8T-5065: Шестигранна контргайка M30 x 3,5 мм

Нейлонова вставка Cat® Nylon Вставити Locknut для великого пальця забезпечує надійне та безпечне кріплення кріплення для великого пальця та запобігає його ослабленню

9X-8258: Сталева плоска шайба M30 ID

Жорстка шайба Cat®, призначена для кріплення M30, запобігає зануренню кріплення в матеріал і розподіляє навантаження більш рівномірно.

Ключ

Ключ

Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено