Caterpillar

Thêm Thiết bị

Chọn thiết bị để xem các linh kiện phù hợp với thiết bị của bạn.
Không có kết quả đề xuất

Lựa chọn cửa hàng

Đăng ký
Caterpillar

Lựa chọn cửa hàng

Để biết giá và tình trạng còn hàng

Thêm Thiết bị

Để tìm các bộ phận ăn khớpĐể tìm các bộ phận ăn khớp
Tìm số bộ phận hoặc tên

Lựa chọn cửa hàng

Thêm Thiết bị

Trang chủ463-6283: XT-3 ES
Trang chủ463-6283: XT-3 ES
463-6283: XT-3 ES

Cat® XT-3 ES

Nhãn hiệu: Cat

Hình ảnh Sản phẩm
463-6283: XT-3 ES
463-6283: XT-3 ES

Cat® XT-3 ES

Nhãn hiệu: Cat

Thông Tin Bảo Hành
chính sách hoàn trả
Sơ đồMô tảThông số kỹ thuậtCác kiểu tương thích
Mô tả về số linh kiện 463-6283

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability. The Cat XT ES hose line-up is designed and manufactured by Caterpillar for high pressure hydraulic applications. These range from 2500 to 6000 psi (17.5 to 42.0 MPa). The ES (Enhanced Spiral) construction is a Caterpillar proprietary design and impulse tested to twice the industry standards. Cat hoses also work at half the SAE bend radius, allowing tighter routing in a wide variety of applications.

Xem Thêm
Cảnh báo các sản phẩm lắp ráp ống mềm Cat®
Việc lựa chọn kết hợp ống mềm và khớp nối không phù hợp sẽ làm mất hiệu lực bảo hành và có thể dẫn đến thương tích cá nhân nghiêm trọng hoặc tử vong, hư hỏng tài sản hoặc hỏng bộ phận và hệ thống máy móc.
Xem Thêm
Thông số kỹ thuật ứng với số linh kiện 463-6283
Overall Length (mm): 2.555,0
Weight (kg): 2,092
Material: High Pressure Hose
Xem Thêm
kiểu tương thích với số linh kiện 463-6283

MÁY SAN ỦI

14M-3 14M3 14

Xem Thêm
PhímPhím
Lắp tại nhà máy

Linh kiện này được thiết kế để lắp vừa thiết bị Cat của bạn dựa trên các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.

Mọi thay đổi so với cấu hình của nhà sản xuất có thể dẫn tới kết quả là sản phẩm không lắp vừa với thiết bị Cat của bạn. Vui lòng tham khảo Đại lý Cat của bạn trước khi thanh toán để đảm bảo rằng linh kiện này phù hợp với thiết bị Cat của bạn trong điều kiện hiện tại và cấu hình giả định của chúng. Chỉ số này không đảm bảo tính tương thích với tất cả các linh kiện.

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế