Trang chủPhần cứng, vòng đệm và vật tư tiêu haoPhần cứngốc vítbulông & Ốc vít553-3522: BULÔNG-PHỚT-SEM
Trang chủPhần cứng, vòng đệm và vật tư tiêu haoPhần cứngốc vítbulông & Ốc vít553-3522: BULÔNG-PHỚT-SEM
553-3522: BULÔNG-PHỚT-SEM

Nhãn hiệu: Cat

Hình ảnh Sản phẩm
553-3522: BULÔNG-PHỚT-SEM
553-3522: BULÔNG-PHỚT-SEM
553-3522: BULÔNG-PHỚT-SEM
553-3522: BULÔNG-PHỚT-SEM
553-3522: BULÔNG-PHỚT-SEM

Nhãn hiệu: Cat

Thông Tin Bảo Hành
chính sách hoàn trả
Sơ đồMô tảThông số kỹ thuậtCác kiểu tương thích
Thông số kỹ thuật ứng với số linh kiện 553-3522

Đơn vị đo

MỹHệ Mét
Bolt Length (in): 9.843
Bolt Length (mm): 250,0
Bolt Type: Hex Head
Grip Length (in): 7,283
Grip Length (mm): 185,0
Vật liệu: Kẽm Hợp kim,Thép Carbon
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M20
Thread Size (dia x pitch) (mm): M20x2.5
Class or Grade: ISO 898-1 Class 8.8
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Xem Thêm
kiểu tương thích với số linh kiện 553-3522

Hiện chúng tôi không có thông tin tương thích về linh kiện này.

PhímPhím
Lắp tại nhà máy

Linh kiện này được thiết kế để lắp vừa thiết bị Cat của bạn dựa trên các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.

Mọi thay đổi so với cấu hình của nhà sản xuất có thể dẫn tới kết quả là sản phẩm không lắp vừa với thiết bị Cat của bạn. Vui lòng tham khảo Đại lý Cat của bạn trước khi thanh toán để đảm bảo rằng linh kiện này phù hợp với thiết bị Cat của bạn trong điều kiện hiện tại và cấu hình giả định của chúng. Chỉ số này không đảm bảo tính tương thích với tất cả các linh kiện.

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế