Trang chủPhần cứng, vòng đệm và vật tư tiêu haoỔ lăn & ống lótỐng lót630-0785: Ống bọc trung tâm lái
Trang chủPhần cứng, vòng đệm và vật tư tiêu haoỔ lăn & ống lótỐng lót630-0785: Ống bọc trung tâm lái
630-0785: Ống bọc trung tâm lái

Cat® Front Axle Steering Hub Sleeve helps to ensure proper steering functionality and control in a machine

Nhãn hiệu: Cat

Hình ảnh Sản phẩm
630-0785: Ống bọc trung tâm lái
630-0785: Ống bọc trung tâm lái
630-0785: Ống bọc trung tâm lái
630-0785: Ống bọc trung tâm lái
630-0785: Ống bọc trung tâm lái

Cat® Front Axle Steering Hub Sleeve helps to ensure proper steering functionality and control in a machine

Nhãn hiệu: Cat

Thông Tin Bảo Hành
chính sách hoàn trả
Sơ đồMô tảThông số kỹ thuậtCác kiểu tương thích
Thông số kỹ thuật ứng với số linh kiện 630-0785

Đơn vị đo

MỹHệ Mét
Đường kính trong (inc): 2,95
Đường kính trong (mm): 75,0
Đường kính ngoài (inc): 3,43
Đường kính Ngoài (mm): 87,0
Trọng lượng (kg): 0,52
Trọng lượng (lb): 1,15
Chiều rộng (inc): 1,77
Chiều rộng (mm): 45,0
Xem Thêm
kiểu tương thích với số linh kiện 630-0785

WIDE BODY TRUCK

707

Xem Thêm
PhímPhím
Lắp tại nhà máy

Linh kiện này được thiết kế để lắp vừa thiết bị Cat của bạn dựa trên các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.

Mọi thay đổi so với cấu hình của nhà sản xuất có thể dẫn tới kết quả là sản phẩm không lắp vừa với thiết bị Cat của bạn. Vui lòng tham khảo Đại lý Cat của bạn trước khi thanh toán để đảm bảo rằng linh kiện này phù hợp với thiết bị Cat của bạn trong điều kiện hiện tại và cấu hình giả định của chúng. Chỉ số này không đảm bảo tính tương thích với tất cả các linh kiện.

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế