Trang chủPhần cứng, vòng đệm và vật tư tiêu haoPhần cứngChốt nốiChốt định vị1L-5072: Chốt định vị cứng chiều dài 15,75 mm
Trang chủ
Phần cứng, vòng đệm và vật tư tiêu haoPhần cứngChốt nốiChốt định vị
1L-5072: Chốt định vị cứng chiều dài 15,75 mm
1L-5072: Chốt định vị cứng chiều dài 15,75 mm

Chốt định vị đặc

Nhãn hiệu: Cat

Hình ảnh Sản phẩm
1L-5072: Chốt định vị cứng chiều dài 15,75 mm
1L-5072: Chốt định vị cứng chiều dài 15,75 mm
1L-5072: Chốt định vị cứng chiều dài 15,75 mm
1L-5072: Chốt định vị cứng chiều dài 15,75 mm
1L-5072: Chốt định vị cứng chiều dài 15,75 mm

Chốt định vị đặc

Nhãn hiệu: Cat

Kiểm tra giá
Kiểm tra giá
Đăng nhập để xem giá khách hàng của bạn
Thông Tin Bảo Hành
chính sách hoàn trả
Mô tả
Mô tả

Description:
Dowel Pin is a solid headless straight pins with a closely controlled diameter used to transmit load or to position adjacent parts by being press fitted in one or both parts.
Cat® Fastener & Hardware parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.

Attributes:
• Cat fasteners & hardware are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
• Strength & Quality – Parts meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements
• Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant)


Applications:
• You can trust Cat Fasteners & Hardware to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world

Cảnh báo:Sản phẩm này có thể khiến bạn tiếp xúc với các hóa chất bao gồm Niken và hợp chất Niken, được Tiểu bang California công bố là chất gây ung thư. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.P65Warnings.ca.gov.

Description:
Dowel Pin is a solid headless straight pins with a closely controlled diameter used to transmit load or to position adjacent parts by being press fitted in one or both parts.
Cat® Fastener & Hardware parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.

Attributes:
• Cat fasteners & hardware are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
• Strength & Quality – Parts meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements
• Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant)


Applications:
• You can trust Cat Fasteners & Hardware to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world

Cảnh báo:Sản phẩm này có thể khiến bạn tiếp xúc với các hóa chất bao gồm Niken và hợp chất Niken, được Tiểu bang California công bố là chất gây ung thư. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.P65Warnings.ca.gov.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
Lưu ý: Tổng chiều dài: 15,75, Đường kính chốt nối: 4,605, Loại đầu 1: Cạnh vát, Loại đầu 2: Cạnh vát
Mô tả Vật liệu: thép - chốt nối và then
Material: Alloy Zinc,Carbon Steel
Lưu ý: Tổng chiều dài: 15,75, Đường kính chốt nối: 4,605, Loại đầu 1: Cạnh vát, Loại đầu 2: Cạnh vát
Mô tả Vật liệu: thép - chốt nối và then
Material: Alloy Zinc,Carbon Steel
Xem Thêm
Các kiểu tương thích
Các kiểu tương thích
Generator
SR4
Truck Engine
1673C3306C3306B3306G3306
Integrated Toolcarrier
IT12IT28IT18IT12BIT14FIT38HIT38GIT14BIT38FIT62GIT62HIT24FIT28FIT28BIT62G IIIT18FIT18BIT38G II
Wheel Tractor-Scraper
627623621637632631623K LRC631K613G637K627K LRC623K621K627K657651
Track Skidder
527517D4HTSK IID5HTSK IID4HTSK III
Wheel Skidder
518C535D535B545D528B525D525B525518515528545555D530B
Rotary Drill
MD6310MD6250MD6200MD6380
Underground Articulated Truck
AD22
Water Fording Tractor
D7R II
Excavator
330 L215B215C215DE300B219DEL300330 LN350 L330-A LE240235B235C235DE300350-A330-A330-A LNEL300B225B225D330B LN330-A L350-A L229DEL240245D330B245B330B L229225235219215245
Wheel Tractor
660B641B666B623B623G623H623E623F621B621R621E621F621G621H621S627B627G627H627E627F650B633E II651B651E631K615C II631D631E631C631G621K OEM613C II615613611627621623637641651657666633C657E657B633D657G639D615C637G637D613C637E637K
Hydraulic Control
163143183B15314114048
Track Loader
933C935C935B939C973C951C951B953B977H977K977L931B955H931C955K955L983B963973983939933931943941953963D963B963C963K941B931C II935C II
Soil Compactor
815815K815B815F825H825G825C825B815F II825G II
Wheel Dozer
854G854K834G834H834B834K814B814K814F834824B854824H824G824C814F II814824824G II
Landfill Compactor
836826G II816F II816826C826B826G826H816K836H836G836K816B816F
Grapple
518120C125C
Petroleum Gen Set
G3306B
Compact Wheel Loader
910910F910E
Wheel Loader
982XE960F966 XE962H962G986H962L986K962K962MG926980XEG910988B988G988H988FG916966D966C966F966EG936966H966G966L966K966M966R950GC814K924F924G928F926E962966972966 GC988F II972 XE986980982950G II988992916920980G II926930936950982 XE980 XE980K HLG950B/950E950 GC972M XE938G II992D992B992C992G992K972XE970F966G II972G972H972K972M972L988GC950B950E950G950F950H950K950M950L930R930T936E936F962G II938G938F938H918F966XE980F II966F II962M Z950M Z966K XE972G II966M XE980B980C980F980H980G980L980K980M982M950F II
Soil Stabilizer
SS-250B
Articulated Truck
D35HPD30CD30DD35CD250ED250BD400E IID300E II725C2D400ED400D740 GC730C725740735C735B745730735 OEM735725C730C2D250E IID25DD25CD350ED350DD350CD350E IID300ED300DD300B730 EJECTOR740C740B745CD400D40D
Wheeled Excavator
W330B
Industrial Engine
330433063306BD320A3304BD342CD398D399D379D342D343D348D349D346D398BD333CD353CD353ED353DD330CD379B
Wheel Scraper
666B621E621B627G627F627B627E651E657E657B637K637E637G637B637D639D615C627611666637657
Quarry Truck
777E775D775B773E771D771C772G770G
Tractor
784C784B768C768B772B772776776D776C776B
Gas Engine
G379AG3304G3306G398G399G342CG379G3306BG3304BG353D
Bulldozer
834U834S68SU955D5C PAT6SU10CD5C PATLGP11U10S10U977A824S8259SU7SU11SU7S LGP8S8U9C9U9S4S4P5A5P5S6A6S7A7S7U8A3S5A PAT3P4A
Feller Buncher
FB518
Underground Art Truck
AD45BAD60AD55AD45AD22AD55B
Power Module
XQG135
Load Haul Dump
R1300R1300G
Off Highway Truck
777G777E785D789G789D772770793D777775773793F789785793
Winch
5357565554595852851854H57H56H59N59L58L
Motor Grader
135H130G140K 2135H NA140H ES12H NA120H ES140H NA24H24M160K160H160G16H NA12H ES14H NA120H120G24120B16120K120 GC140B163H140K140H140G143H140 GC163H NA120H NA160H ES16016H16G14014H14G14E12H12G12K12012F12E160H NA120K 2
Rotary Cutter
RC20
Backhoe
D3931
Hydraulic Shovel
60156015B
Track-Type Tractor
D6G2 LGPD3C IID10D11D8 GCD5R LGPD6R IID3C IIID3GD3BD3CD4BD4GD4HD4CD4DD5R2D4ED5BD5CD5MD5ND5HD5ED5GD6E SRD6CD6DD6N XLD6RD6TD6MD6ND6ED6GD6HD7ED6G SRD4K2 LGPD6 XED6N LGPD3K2 LGPD4E SRD4K2 XLD7R XRD6T LGPD6GCD3K2 XLD6R XLD4C IIID6T XWD6T XLD5C IIID8GCD5R XLD7RD7FD7GD7HD8TD8RD8KD8LD8ND8HD9GD9TD9RD9LD9ND9HD6T XW PATD6G2 XLD5K XLD6R LGPD7E LGPD5K LGPD6D SRD6R IIID6H IID6XED4K XLD9 GCD4H III30/30D7R SERIESD6F SRD6N OEMD3K XLD9D3D6D5D8D7D4K LGPD5K2 LGPD10ND10RD10TD11ND11RD11TD6H XLD6H XRD7R LGPD6T LGPPATD5H XLD7G2D10T2D6R STDD8R IID6T XL PATDEUCED4H XLD4C IID5K2 XLD7R IID3K LGP
Knuckleboom Loader
539
Asphalt Paver
AP300FBG600DAP355FAP-600DAP-655DAP355AP300BG655D
Marine Engine
33043306D353ED353CD353DD379AD379BD330AD330BD330CD375DD398AD398BD337FD333AD333BD399D342CD349D346D348D342D343D334D336D326F3306B3304B
Pipelayer
587T587R578561N561M561B561CPL83PL87PL72583T583R583K572R II572R572G571G589594H594
Stabilizer Mixer
SM-350
Mining Excavator
5110B
Front Shovel
235C
Vibratory Compactor
CS-431CCP-533DCP-533CCS-323CCS-433CCP-663ECS-653CS-643CB-534CCB-534BCB-535BCB-634CD-54CB-434BCB-434CCB-434CP-643CS-583ECS-583CCP-653CS-563CCS-563ECS-573CS-583CS-663ECS-323CS-531DCS-563CS-531CCS-533CS-531CP-433CCP-323CCS-533CCS-533DCP-563ECP-563CCB-545CB-544CB-534CB-634CCP-563CP-323CP-573ECP-533CS-573CCS-573ECS-683E
Petroleum Package
CX35-P800CX31-C15ICX31-P600-TH31-E61TH35-C15ITH35-E81
Ripper Scarifier
140G12G16G130G
Generator Set
3304BG33063508B3306BG3306B
Reclaimer Mixer
RM-350BRM-350RM-300RM-500RM-250C
Ejector Truck
730CD400E II740B730C2 EJ740730
Cold Planer
PM-565BPM-201PM-565
Road Reclaimer
RR-250BRM-350B
Gen Set Engine
3304B3306BPOWER SYS33063304
Engine - Machine
33043306
Challenger
6570C65C65B65D
Ripper
953BD59779639519558D11103765498
Boom
120C
Off-Highway Truck
D10R
Truck
773G LRC793F XQ775G775F793F OEM775E775D777C777B777D777G777F775G OEM785789793797770G795F XQ793D793B793C793F772G773E773D773G797F773F797B773B769772770773777775G LRC793F CMD772G OEM789C789D789B769B770G OEM769D769C69D785G773G OEM785C785D785B795F AC793F AC
Track-Type Loader
977K
Xem Thêm
Generator
SR4
Thông Tin Bảo Hành
chính sách hoàn trả
Sơ đồ linh kiện cho 1L-5072
Xem các sơ đồ Linh kiện chi tiết
Thêm thiết bị của bạn
PhímPhím
Lắp tại nhà máy

Linh kiện này được thiết kế để lắp vừa thiết bị Cat của bạn dựa trên các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.

Mọi thay đổi so với cấu hình của nhà sản xuất có thể dẫn tới kết quả là sản phẩm không lắp vừa với thiết bị Cat của bạn. Vui lòng tham khảo Đại lý Cat của bạn trước khi thanh toán để đảm bảo rằng linh kiện này phù hợp với thiết bị Cat của bạn trong điều kiện hiện tại và cấu hình giả định của chúng. Chỉ số này không đảm bảo tính tương thích với tất cả các linh kiện.

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế

Trò chuyện với một chuyên gia