Trang chủ304-5680: LIÊN KẾT-BÁNH XÍCH
Trang chủ304-5680: LIÊN KẾT-BÁNH XÍCH
304-5680: LIÊN KẾT-BÁNH XÍCH

Liên kết bánh xích SystemOne™

Nhãn hiệu: Cat

Hình ảnh Sản phẩm
304-5680: LIÊN KẾT-BÁNH XÍCH
304-5680: LIÊN KẾT-BÁNH XÍCH

Liên kết bánh xích SystemOne™

Nhãn hiệu: Cat

Thông Tin Bảo Hành
chính sách hoàn trả
Sơ đồMô tảThông số kỹ thuậtCác kiểu tương thích
Thông số kỹ thuật ứng với số linh kiện 304-5680

Đơn vị đo

MỹHệ Mét
Kích thước Bulông (mm): 23.2
Bước rãnh (trong): 8,583
Bước rãnh (mm): 218,0
Kích thước Bu lông (inc): 23.2
Overall Height (in): 5,984
Pin Retention System: PPR
Bushing End Strap Thickness (mm): 36
Bore To Rail (mm): 85
Overall Height (mm): 152,0
Steel Spec: 1E1201
Bushing End Strap Thickness (in): 1.417
Bore To Rail (in): 3.346
Bolt Hole Diameter (mm): 23.22
Track Pin Bore Diameter (in): 3.346
Track Pin Bore Diameter (mm): 85
Material: Boron Steel,Alloy Iron
Pin End Strap Thickness (in): 1.417
UC System: GD
Pin End Strap Thickness (mm): 36
Wear Sensor: No
Bolt Hole Diameter (in): 0.914
Master Bolt Thread: 0.875
Bushing Bore Diameter (in): 3.346
Master Link Type: 5 Tooth Master
Bushing Bore Diameter (mm): 85
Xem Thêm
kiểu tương thích với số linh kiện 304-5680

MÁY KÉO LOẠI BÁNH XÍCH

D8T D8R

Xem Thêm
PhímPhím
Lắp tại nhà máy

Linh kiện này được thiết kế để lắp vừa thiết bị Cat của bạn dựa trên các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.

Mọi thay đổi so với cấu hình của nhà sản xuất có thể dẫn tới kết quả là sản phẩm không lắp vừa với thiết bị Cat của bạn. Vui lòng tham khảo Đại lý Cat của bạn trước khi thanh toán để đảm bảo rằng linh kiện này phù hợp với thiết bị Cat của bạn trong điều kiện hiện tại và cấu hình giả định của chúng. Chỉ số này không đảm bảo tính tương thích với tất cả các linh kiện.

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế