Caterpillar

Thêm Thiết bị

Chọn thiết bị để xem các linh kiện phù hợp với thiết bị của bạn.
Không có kết quả đề xuất

Lựa chọn cửa hàng

Đăng ký
Caterpillar

Lựa chọn cửa hàng

Để biết giá và tình trạng còn hàng

Thêm Thiết bị

Để tìm các bộ phận ăn khớpĐể tìm các bộ phận ăn khớp
Tìm số bộ phận hoặc tên

Lựa chọn cửa hàng

Thêm Thiết bị

Trang chủDụng cụ nối đấtRăng và Cạnh đế GầuLắp ráp cạnh cơ bản544-2655: CẠNH CỤM
Trang chủDụng cụ nối đấtRăng và Cạnh đế GầuLắp ráp cạnh cơ bản544-2655: CẠNH CỤM
544-2655: CẠNH CỤM

Nhãn hiệu: Cat

Hình ảnh Sản phẩm
544-2655: CẠNH CỤM
544-2655: CẠNH CỤM
544-2655: CẠNH CỤM
544-2655: CẠNH CỤM
544-2655: CẠNH CỤM

Nhãn hiệu: Cat

Thông Tin Bảo Hành
chính sách hoàn trả
Sơ đồMô tảThông số kỹ thuậtCác kiểu tương thích
Thông số kỹ thuật ứng với số linh kiện 544-2655

Đơn vị đo

MỹHệ Mét
Adapter Type: Two Strap
End Depth (mm): 290,0
Overall Adapter Spacing (in): 36,299
Overall Depth (in): 11,417
Series: Advansys
End Depth (in): 11,417
Overall Adapter Spacing (mm): 922,0
Overall Width (mm): 1.056,0
Overall Depth (mm): 290,0
Edge Assembly Type: Standard
Size: Advansys 80
Thickness Class: 36
Bevel Angle: 22,5
Adapter Series: Advansys
Shape: Straight
Width Between Sidebars (in): 36,299
Adapter Size: Advansys 80
Adapter Quantity: 4
Overall Width (in): 41,575
Width Between Sidebars (mm): 922,0
Material: Alloy Steel
Xem Thêm
kiểu tương thích với số linh kiện 544-2655

GẦU

BUCKET

MÁY XÚC

320 GX 320 GC 320GX

Xem Thêm
PhímPhím
Lắp tại nhà máy

Linh kiện này được thiết kế để lắp vừa thiết bị Cat của bạn dựa trên các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.

Mọi thay đổi so với cấu hình của nhà sản xuất có thể dẫn tới kết quả là sản phẩm không lắp vừa với thiết bị Cat của bạn. Vui lòng tham khảo Đại lý Cat của bạn trước khi thanh toán để đảm bảo rằng linh kiện này phù hợp với thiết bị Cat của bạn trong điều kiện hiện tại và cấu hình giả định của chúng. Chỉ số này không đảm bảo tính tương thích với tất cả các linh kiện.

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế