Trang chủBộ công tácBúaBúa561-2553: H80s
Trang chủ
Bộ công tácBúaBúa
561-2553: H80s
561-2553: H80s

Used for demolition and construction applications.

Nhãn hiệu: Cat

Hình ảnh Sản phẩm
561-2553: H80s
561-2553: H80s
561-2553: H80s
561-2553: H80s
561-2553: H80s
561-2553: H80s
561-2553: H80s
561-2553: H80s
561-2553: H80s
561-2553: H80s

Used for demolition and construction applications.

Nhãn hiệu: Cat

Kiểm tra giá
Kiểm tra giá
Đăng nhập để xem giá khách hàng của bạn
Thông Tin Bảo Hành
chính sách hoàn trả
Mô tả
Mô tả

Cat® Hammers for Skid Steer Loaders, Compact Track Loaders, Mini Excavators and Backhoe Loaders are high performance breakers, designed for maximum performance on demolition, construction, and road work.

Cat® Hammers for Skid Steer Loaders, Compact Track Loaders, Mini Excavators and Backhoe Loaders are high performance breakers, designed for maximum performance on demolition, construction, and road work.

Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
Đơn vị đoMỹHệ Mét
Operating Weight - With Tool: 937 lb
Operating Weight - With Tool: 425 kg
Energy Class: 1000.1 ft·lbf
Energy Class: 1356 J
Machine Class: 7-9 Ton Mini Excavators, 415-450 Backhoe Loaders
Tool Shaft Diameter: 75 mm
Tool Shaft Diameter: 3 in
Impact Frequency: 600-1500 bpm
Minimum Operating Pressure: 10000 kPa
Minimum Operating Pressure: 1450.4 psi
Minimum Carrier Weight: 13199.1 lb
Minimum Carrier Weight: 5987 kg
Optimal Hydraulic Flow: 70-130 lpm (18-34 gpm)
Overall Width: 19.1 in
Overall Width: 485 mm
Overall Length: 21.1 in
Overall Length: 535 mm
Overall Height: 1433 mm
Overall Height: 56.4 in
Height - Without Tool: 41.6 in
Height - Without Tool: 1057 mm
Sound Level: 120 dB
Mounting Bracket Size: Extra Large
Task: Demolition - Pavement,Asphalt cutting,Ground excavation,Demolition - Asphalt, pavement,Demolition - Masonry,Demolition - Sidewalks, driveways
Sound Suppression: Silenced
Max. Blows per Minute: 1001 - 1500
Energy Class: 677 - 1355J (500 - 1000 ft-lbs)
Compatibility: Excavators,Backhoe Loaders
Đơn vị đoMỹHệ Mét
Operating Weight - With Tool: 937 lb
Operating Weight - With Tool: 425 kg
Energy Class: 1000.1 ft·lbf
Xem Thêm
Các kiểu tương thích
Các kiểu tương thích
DụNg Cụ Làm ViệC
H80
Xem Thêm
DụNg Cụ Làm ViệC
H80
Thông Tin Bảo Hành
chính sách hoàn trả
Parts Diagrams
No EquipmentNhập số seri thiết bị hoặc chọn thiết bị từ danh sách đã thêm trước đó để xem sơ đồ bộ phận.
Chọn thiết bị
PhímPhím
Lắp tại nhà máy

Linh kiện này được thiết kế để lắp vừa thiết bị Cat của bạn dựa trên các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.

Mọi thay đổi so với cấu hình của nhà sản xuất có thể dẫn tới kết quả là sản phẩm không lắp vừa với thiết bị Cat của bạn. Vui lòng tham khảo Đại lý Cat của bạn trước khi thanh toán để đảm bảo rằng linh kiện này phù hợp với thiết bị Cat của bạn trong điều kiện hiện tại và cấu hình giả định của chúng. Chỉ số này không đảm bảo tính tương thích với tất cả các linh kiện.

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế

Trò chuyện với một chuyên gia