Trang chủ578-0806: Ống mềm nhỏ gọn hai dây bện
Trang chủ578-0806: Ống mềm nhỏ gọn hai dây bện
578-0806: Ống mềm nhỏ gọn hai dây bện

Ống mềm nhỏ gọn hai dây bện Cat®

Nhãn hiệu: Cat

Hình ảnh Sản phẩm
578-0806: Ống mềm nhỏ gọn hai dây bện
578-0806: Ống mềm nhỏ gọn hai dây bện

Ống mềm nhỏ gọn hai dây bện Cat®

Nhãn hiệu: Cat

Thông Tin Bảo Hành
chính sách hoàn trả
Sơ đồMô tảThông số kỹ thuậtCác kiểu tương thích
Mô tả về số linh kiện 578-0806

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
Cat compact hoses also work at half the SAE bend radius, allowing tighter routing in a wide variety of applications.
The construction of the hose is made from synthetic rubber tube; two braids of special high tensile steel wire reinforcement separated by synthetic rubber layer. The outer cover is oil, weather, and abrasion
resistant synthetic rubber.

Xem Thêm
Thông số kỹ thuật ứng với số linh kiện 578-0806
Overall Length (mm): 768,0
Weight (kg): 1,897
Material: High Pressure Hose
Xem Thêm
kiểu tương thích với số linh kiện 578-0806

MÁY XÚC ĐÀO LIÊN HỢP BÁNH LỐP

440 450

Xem Thêm
PhímPhím
Lắp tại nhà máy

Linh kiện này được thiết kế để lắp vừa thiết bị Cat của bạn dựa trên các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.

Mọi thay đổi so với cấu hình của nhà sản xuất có thể dẫn tới kết quả là sản phẩm không lắp vừa với thiết bị Cat của bạn. Vui lòng tham khảo Đại lý Cat của bạn trước khi thanh toán để đảm bảo rằng linh kiện này phù hợp với thiết bị Cat của bạn trong điều kiện hiện tại và cấu hình giả định của chúng. Chỉ số này không đảm bảo tính tương thích với tất cả các linh kiện.

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế