Trang chủPhần cứng, vòng đệm và vật tư tiêu haoPhần cứngốc vítbulông & Ốc vít8T-5045: Bulông đầu lục giác
Trang chủ
Phần cứng, vòng đệm và vật tư tiêu haoPhần cứngốc vítbulông & Ốc vít
8T-5045: Bulông đầu lục giác
8T-5045: Bulông đầu lục giác

Bulông đầu lục giác

Nhãn hiệu: Cat

Hình ảnh Sản phẩm
8T-5045: Bulông đầu lục giác
8T-5045: Bulông đầu lục giác

Bulông đầu lục giác

Nhãn hiệu: Cat

Kiểm tra giá
Kiểm tra giá
Đăng nhập để xem giá khách hàng của bạn
Thông Tin Bảo Hành
chính sách hoàn trả
Sơ đồMô tảThông số kỹ thuậtCác kiểu tương thích
Sơ đồ linh kiện cho 8T-5045
Xem các sơ đồ Linh kiện chi tiết
Thêm thiết bị của bạn
Thông số kỹ thuật ứng với số linh kiện 8T-5045

Đơn vị đo

MỹHệ Mét
Kích thước Đường ren (đường kính x khoảng cách) (mm): M16x2
Bolt Length (in): 10,236
Chiều dài Bulông (mm): 260
Loại Bulông: Bulông đầu lục giác
Lớp phủ: Kẽm Phốt phát + Dầu
Grip Length (in): 7,992
Vật liệu: THÉP,Thép Hợp kim Thấp,Thép Carbon,Kẽm Hợp kim
Chiều dài Dụng cụ kẹp (mm): 203
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M16
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Xem Thêm
kiểu tương thích với số linh kiện 8T-5045

DỤNG CỤ LÀM VIỆC

PIN GRAB

LƯỠI ỦI BÁNH LỐP

994 994D

MÁY XÚC

5110B 5080 375-A 375-A L 330C FM 330C MH

Xem Thêm
Các linh kiện liên quan
8T-1757
8T-1757: Đai ốc lục giác M16
Kiểm tra giá
369-9046
369-9046: Đai ốc vành lục giác M16 x 2 mm
Kiểm tra giá
8T-4778
8T-4778: ĐAI ỐC KHÓA
Kiểm tra giá
176-5311
176-5311: Đai ốc khóa lục giác M16 x 2 mm
Kiểm tra giá
9X-8268
9X-8268: Vòng đệm cứng có độ dày 3,5 mm
Kiểm tra giá
355-8941
355-8941: Đai ốc hàn M16X2
Kiểm tra giá
198-4768
198-4768: Vòng đệm cứng có độ dày 8 mm
Kiểm tra giá
PhímPhím
Lắp tại nhà máy

Linh kiện này được thiết kế để lắp vừa thiết bị Cat của bạn dựa trên các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.

Mọi thay đổi so với cấu hình của nhà sản xuất có thể dẫn tới kết quả là sản phẩm không lắp vừa với thiết bị Cat của bạn. Vui lòng tham khảo Đại lý Cat của bạn trước khi thanh toán để đảm bảo rằng linh kiện này phù hợp với thiết bị Cat của bạn trong điều kiện hiện tại và cấu hình giả định của chúng. Chỉ số này không đảm bảo tính tương thích với tất cả các linh kiện.

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế

Trò chuyện với một chuyên gia