\

Baterias

  • Produtos
  • Referência
  • Serviço
{imgAlt}A confiabilidade do caminhão e do equipamento automatizado começa com uma bateria confiável. Você precisa ter confiança de que a bateria dará a partida no equipamento sempre, mesmo nos ambientes mais adversos e em temperaturas extremas. A melhor maneira de garantir que haverá partida no equipamento comercial e no veículo automotor é instalando as baterias de Alto Rendimento Premium Cat®, Linha de Serviço Geral ou Fonte de Alimentação Ininterrupta , fabricadas segundo os elevados padrões de qualidade da Caterpillar.

A MELHOR BATERIA É UMA BATERIA NA QUAL VOCÊ PODE CONFIAR


Baterias de Alto Rendimento Premium (PHO)

As baterias Cat PHO (Premium High Output, Alto Rendimento Premium) foram projetadas segundo especificações rígidas. Elas são instaladas de fábrica em todas as máquinas e grupos geradores Cat, além de fabricadas para oferecer uma saída de partida mais alta e mais resistência à vibração do que as baterias de máquina padrão. É por isso que independentemente do clima, as Baterias Cat PHO estarão prontas para trabalhar quando você estiver.

Baterias da Linha de Serviço Geral (GSL, General Service Line)

As baterias Cat GSL foram projetadas para o melhor desempenho do caminhão leve e dos veículos automotores e de passeio. As baterias GSL de 6, 8 e 12 Volts de alta qualidade atendem e excedem aos padrões do setor. Você poderá contar com as Baterias Cat GSL na próxima viagem de estrada ou no próximo transporte longo.

Baterias de Fonte de Alimentação Ininterrupta (UPS, Uninterruptible Power Supply)

As baterias Cat UPS foram projetadas para fornecer alimentação instantaneamente a fim de proteger o computador ou equipamentos de fabricação sensíveis contra possíveis danos causados por picos ou quedas de tensão ou corrente. As baterias Cat UPS também podem alimentar cargas essenciais de hospitais ou de missão crítica durante uma interrupção de energia, garantindo que você atenda aos padrões NFPA 110. Suas "Melhores Práticas de Negócios" incluem a instalação de baterias Cat UPS para o equipamento vital?
{imgAlt}

Substituição rápida

Quando você precisa de uma bateria substituta, na maioria das vezes, os revendedores têm as baterias PHO e GSL em estoque e prontas para instalação. Se não tiverem aquilo de que você precisa, eles poderão consegui-lo rapidamente para você usando a rede mundial de peças Cat®.

Garantia Excelente

Damos suporte às baterias com um dos melhores programas de garantia do setor. Ligue para o revendedor a fim de saber mais detalhes sobre o programa de reposição e garantia.