500-3866: 盖组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    500-3866: 盖组件

    零件号: 500-3866
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    Cat® 盖组件

    描述:
    Cat 挡风玻璃雨刷器可清除雨水和杂物,使操作员能够在极端条件下清晰地观察周围的情况。因为雨刷器是一种安全装置,所以应定期检查并根据需要更换,以便设备发挥预期的性能。

    特性:
    • 带内置栓绳的尼龙 6 型塑料盖
    • 带图示标记
    • 黑色

    应用:
    Cat 盖组件用于密封 Cat 机器中挡风玻璃雨刷器系统的雨刷器储液罐。在严苛的工作环境中,满足您的质量期望。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 外径(in): 4.3
    • 总高度(in): 1.3
    • 材料描述: 尼龙类型 6
    • 标准颜色: 黑色
    wheel-type loader
    992K 994K 993K 990K

    wheel dozer
    854K 844K