511-0821: 雨刷器电机组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    511-0821: 雨刷器电机组件

    零件号: 511-0821
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    Cat® 挡风玻璃雨刷器电机组件(24 V)(门)(右侧)

    描述:
    Cat 挡风玻璃雨刷器可清除雨水和碎屑,使操作员能够在极端条件下清晰地观察周围的情况。因为雨刷器是一种安全装置,所以应定期检查并根据需要更换,以便设备发挥预期的性能。

    特性:
    • 105 度清扫
    • 包含密封螺塞、插座组件、接头触针、护盖、锁紧垫圈和螺母
    • 最大负载时的工作电流:2 A
    • 高速运转时最大堵转电流:5 A

    应用:
    Cat 雨刷器电机组件由带连杆或齿轮的雨刷器电机组成,可在驱动螺母处将旋转运动转换为线性运动,以便驱动挡风玻璃雨刷系统中的雨刮臂。请参阅用户手册或联系当地 Cat 代理商了解更多信息。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 备注: 2 速
    • 总宽度(in): 8.8
    • 总长度(in): 4.2
    • 总高度(in): 3.5
    • 接头类型: 6 针 DT
    track-type tractor
    D6T LGP D6T LGPPAT D5R2 D8T D6N D6T D6T XW D6R D6T XL PAT D8R D6R LGP D6T XL D6R XL D6T XW PAT