8L-8491: 弹簧
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8L-8491: 弹簧

    零件号: 8L-8491
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    调速器弹簧

    描述:

    • 弹簧是调速器的重要部件,调速器负责控制对发动机的燃油供应

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 外径(OD)- A(in): 31/64
    • 弹簧类型: 拉伸型
    • 末端方向: 180°
    • 簧圈类型: 机械吊钩
    • 线径 - C(in): 0.059
    • 长度 - B(in): 1 1/4
    • 长度(in): 1.3
    • 高度(in): 0.5
    engine - industrial
    D379B D379 D398B D398