153-9653: 缸盖垫片
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    153-9653: 缸盖垫片

    零件号: 153-9653
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    缸盖垫片

    描述:

    • 垫片是缸盖的重要部件,位于缸体顶部,可封闭油缸顶部并形成燃烧室

    特性:

    • Cat® 零件按照精确的技术规格制造,坚固耐用、性能可靠、高效环保,并可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 44.5
    • 高度(in): 0.6
    earthmoving compactor
    836G

    wheel-type loader
    988G 980G II

    engine - generator set
    3406E 3456

    engine - truck
    3406E C-15 C16 C-18 C-16

    wheel dozer
    834G

    excavator
    385B 5090B

    engine - industrial
    3456 3406E

    marine products
    3406E

    articulated dump truck
    D350E II D400E II

    track-type tractor
    D8R II