163-2449: 阀摇臂组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    163-2449: 阀摇臂组件

    零件号: 163-2449
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    摇臂组件

    描述:

    • 摇臂通过凸轮轴的推杆来操作,可以移动各个阀,通过开启和关闭它们,使燃油和空气进入燃烧室并从燃烧室排出

     


    特性:

    • Cat® 零件按照精确的技术规格制造,坚固耐用、性能可靠、高效环保,并可重复使用

     

    寻找再制造零件选项?

    Cat® 再制造零件提供与新件相媲美的品质和可靠性,而价格只是新件的一小部分。
    品牌: Cat
    再制造摇臂组件
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 6.1
    • 高度(in): 2.6
    forest products
    TK732 TK711 TK751 TK741 TK722 TK721 TK752

    challenger
    MT765 MTC745 MTC765 MTC735 MT735 MT745 MTC755 MT755

    motor grader
    12H

    engine - truck
    C-9 C9

    engine - machine
    C-9

    excavator
    330C 330C FM 330C MH 330C L 330C LN

    engine - industrial
    C-9

    marine products
    C9

    track-type loader
    973C

    wheel tractor-scraper
    637D 637G 627G

    track-type tractor
    D6R II