217-0609: 阀弹簧座
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    217-0609: 阀弹簧座

    零件号: 217-0609
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 阀弹簧座(缸盖组件)

    描述:
    Cat 发动机维修部件用于在发动机大修或例行保养期间更换进气阀和排气阀中使用的阀弹簧座。

    特性:
    钢制阀弹簧座

    应用:
    弹簧座具有应用特异性。请参阅用户手册或联系当地 Cat 代理商了解更多信息。

    警告: 此产品可能会使您暴露于包括铅和铅化合物在内的化学物质,加利福尼亚州已知这些物质会导致癌症、出生缺陷或其他生殖伤害。有关更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov。
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 厚度(in): 0.04
    • 总宽度(in): 1.26
    • 总长度(in): 3.02
    • 材料描述:
    earthmoving compactor
    815F II 816F II

    engine - generator set
    C9 C9 GEN SET XQP300

    petroleum products
    TH31-E61 C9 CX31-P600 TH31-C9P CX31-C9I TH31-C9I

    engine - truck
    C9 C-9

    track type tractors
    D7R, D7RXR, D6RIII, D6RIIILGP, D6RIIIXL, D6TXL, D6TXLVP, D6TXWVP

    7 to 9 liter
    C9

    brush cutters,industrial,other
    586CLRC

    track-type loader
    973C, 973D

    engine - industrial
    C-9 C9

    motor grader
    140M, 160M, 14L 160M 2 140M 2

    forest products
    532, 2390, 552, 2391, 511, 522, 2290, 521B, 2590, 541, 2491, 541 2 522B, 552 2 551, 586C, 521

    wheeled excavator
    M330D

    wheel dozer
    814F II

    excavator
    330D LN 336D L 330D, 336D2 L 336D, 330D L 336D2 GC 340D2 L 336D2, 330C L 336D LN 336D2 XE

    wheel tractor-scraper
    637D, 627G, 637E, 637G

    track excavators
    336D2L, 330DMH, 336DL, 336DLN, 336D

    track-type tractor
    D6R III D7R LGP D6T, D6R, D6R LGP D7R, D7R XR D6R STD D6R XL

    expanded mining products
    MD5075