130-1950: 垫片套件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    130-1950: 垫片套件

    零件号: 130-1950
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    单个缸盖垫片套件

    描述:

    • 此套件包含翻新或重新安装缸盖所需的垫片、密封件和柔性锁。还包含涡轮增压器密封垫和涡轮安装紧固件。此套件不包含喷油器密封件。根据需要订购单个喷油器密封件套件。

    特性:

    • 我们的套件在设计时力求方便:进行预包装、通过一个零件号订购并在一个包装盒中提供,从而节省您的时间和金钱

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 38.3
    • 高度(in): 1.58
    wheel-type loader
    966G, 970F

    motor grader
    140H ES 12H ES 163H NA 160H NA 160H, 12H NA 140H NA 12H, 143H

    articulated dump truck
    D300E, D250E, D250E II D300E II

    track-type tractor
    D6R