194-4902: 弹簧
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    194-4902: 弹簧

    零件号: 194-4902
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    缸盖和阀弹簧

    描述:

    • 阀弹簧是缸盖的重要部件,缸盖位于缸体顶部,用于封闭油缸顶部并形成燃烧室

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 12
    • 高度(in): 2
    wheel-type loader
    994D, 992G, 994F, 994

    engine - generator set
    G3520C 3512B PM3516 PP3516 3516B G3516C PM3512 3516 3508B 3516C G3520E 3508 3512 G3516E PM3508 G3512E G3520H PMG3516 3512C 3508C

    petroleum products
    3512C 3508C 3516C 3512B TH48-E80 CX48-P2300 TH48-E70

    wheel dozer
    854G

    off-highway truck
    784C, 777C, 793D, 777D, 776D, 793B, 797, 785C, 797B, 793C, 789B, 785, 785D, 785B, 777B, 776C, 777, 789C

    excavator
    5230B

    engine - industrial
    3516 3512C 3512B 3512 SPF343 3508 3516B SPT343 SPS343 3508B SPF343C 3516C

    track-type tractor
    D11R, D11N