10R-1708: 摇臂组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    10R-1708: 摇臂组件

    零件号: 10R-1708
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    再制造摇臂组件

    描述:

    • 摇臂通过凸轮轴的推杆来操作,可以移动各个阀,通过开启和关闭它们,使燃油和空气进入燃烧室并从燃烧室排出


    特性:

    • Cat® Reman 零件能够以新零件的一小部分成本提供与新零件相同的性能和可靠性,同时减少对环境的影响

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 4.2
    • 高度(in): 2.1
    earthmoving compactor
    815B

    wheel-type loader
    950H 938G II 962H 962G II 950G II 966E 966F II 966D 966F

    engine - generator set
    3126B

    engine - truck
    3126B 3126E 3126 C7

    petroleum products
    C7 3126B

    wheel-type skidder
    545C 535C 525C

    engine - industrial
    C7 3126B SPP101

    track-type loader
    953C 963C

    combine
    470 465 460

    cold planer
    PM-102

    motor grader
    140K 120H 140M 160K 140G 120K 135H 140K 2 12K 120K 2 12M

    forest products
    580B 584HD 573 584 570B 322C

    material handler
    M325D L MH M325D MH

    wheeled excavator
    M325C MH

    asphalt paver
    BG-2455D AP-1055D BG-260D AP-755 AP-1000D

    integrated toolcarrier
    IT38G II IT62H IT62G II

    excavator
    329D L 324D LN 325C M325D L MH M325D MH 322C FM 328D LCR 325C FM 325D L 324D 324D L 324D FM 329D LN 325D 325C L 325D FM 325D MH 322C 329D 326D L 325D FM LL 324D FM LL

    pipelayer
    561N

    marine products
    C7 3126B

    track-type tractor
    D6N D5N