10R-1713: 摇臂组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    10R-1713: 摇臂组件

    零件号: 10R-1713
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    再制造摇臂组件

    描述:

    • 摇臂通过凸轮轴的推杆来操作,可以移动各个阀,通过开启和关闭它们,使燃油和空气进入燃烧室并从燃烧室排出


    特性:

    • Cat® Reman 零件能够以新零件的一小部分成本提供与新零件相同的性能和可靠性,同时减少对环境的影响

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 8
    • 高度(in): 0.9
    earthmoving compactor
    815B 816B 816F 815F

    challenger
    65 65B 65C 70C 65D

    wheel-type loader
    966E 936E 936 930T 950E 950B 972G 970F 966F II 966G 966F 936F 930R 966R 966C 950B/950E G936 966D 930

    engine - generator set
    3306B 3306 3304B 3304

    engine - truck
    3306 3306B 3306C 1673C

    wheel-type skidder
    528 120C 518 FB518 525 515 518C 528B 545 530B

    engine - machine
    3304 3306

    engine - industrial
    3304 3306 3306B D333C G3306 D330C 3304B SR4 G3304

    track-type loader
    963 973 955L 973C 977

    articulated dump truck
    D25D D350D D300E D300E II D300D D30D D250E D250E II

    motor grader
    12G 14H NA 120G 140H NA 14G 140G 160H NA 140H ES 130G 12H ES 160H 140H 160H ES 12H 12H NA 160G 143H 140B 120B 163H NA

    wheeled excavator
    W330B

    paving compactor
    CS-653 CB-534 CP-643 CS-643 CP-653

    track-type skidder
    D4HTSK III 120C 125C 527 517 D5HTSK II

    wheel dozer
    814F 814B

    excavator
    235B 235 330B L E300B 330-A 350-A L 330B LN 219 350 L 350-A 215 215B E240 330 L 330 LN 330-A LN 225B 235D 235C 215C 330B 330-A L EL300 215D 229D 229 219D 330-A L EL240 EL300B E300 225D

    pipelayer
    572R 572G 571G 561D

    marine products
    3306 D330C 3304B 3306B 3304

    wheel tractor-scraper
    627E 627B 637E 637D 615 627F 621E 637G 615C 621S 615C II 627G 611 639D

    track-type tractor
    7SU D6D D6R D6H 7S D5H D6G D5B 6SU 163 7A 5S D6H II 6S D4E SR D6H XR 6 140 153 D7G D4H XL 4A 57H D4E 56 D7H D7R 143 7U 141 55 5A 5P 5 D7G2 7 D6F SR 6A D4H D6G SR D6H XL 56H D5H XL D6G2 LGP D5E D6D SR D6E D6G2 XL D4H III 4 7S LGP D5 D6E SR 57

    load, haul, dump
    R1300 R1300G