135-7875: 卡箍组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    135-7875: 卡箍组件

    零件号: 135-7875
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    涡轮增压器压缩机卡箍

    描述:

    • 卡箍是涡轮增压器压缩机的重要部件,而涡轮增压器压缩机可以增加进入燃烧室的进气量

    特性:

    • Cat® 涡轮增压器部件通过增加维修间隔时间,提高高度和调节能力并延长正常运行时间,可以降低拥有和运营成本

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 材料描述: 0
    • 长度(in): 9.6
    • 高度(in): 0.9
    earthmoving compactor
    836G, 826G II 826C, 825C, 825G II 825G, 826G

    challenger
    MT835, MT865, MT855, MT845, MTC845, MTC835, 85D, MTC855, 85E, 95E, MTC865

    wheel-type loader
    972G II 988G, 980G II 980G, 966G II 990, 980C, 980F II 980F, 990 II

    petroleum products
    TH35-E81 TH48-E80 CX31-C11I TH35-C13I 3512C CX31-P600 CX48-P2300 CX31-C13I TH48-E70 C13 C11 TH35-C11I

    engine - generator set
    3456 G3406 C-12

    engine - truck
    C13 3406E C-12 C-15

    off-highway truck
    773E, 775B, 773B, 773D

    engine - industrial
    C-12 G3406 C13 C11 C-15 3456 3196

    articulated dump truck
    735, 730, 725, 740

    road reclaimer
    RM-300

    forest products
    345C, TK1051

    wheeled excavator
    W345C MH W345B II

    wheel dozer
    824C, 834G, 824G II 844, 824G

    underground articulated truck
    AD30

    excavator
    365B, 365B II 345C, 365B L 345B II 345C L 345B L 385B, 5110B 345B, 345B II MH

    pipelayer
    578, 583R

    wheel tractor-scraper
    627E, 657, 657B, 621F, 623G, 621G, 621E, 623B, 623E, 627G, 621B, 651B

    track-type tractor
    D9N, D8N, D8L, D9R, D8R II D10N, D8R D10R