5S-0580: 卡箍
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    5S-0580: 卡箍

    零件号: 5S-0580
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 备注: 0
    • 材料描述: 0
    wheel-type loader
    930T, 920, 926E, 930, G926, 926, 930R, 916, G916

    motor grader
    12F, 120B, 120

    engine - generator set
    3208

    paving compactor
    PS-300C, CB-434D, PF-300C

    asphalt paver
    AP-650B, BG-230D, BG-225C, AP-800D

    pipelayer
    561C, 561D

    integrated toolcarrier
    IT28B, IT18, IT18B, IT28

    excavator
    215B, 318D2 L 312D2 GC 315-A 312D2 L 215, 312C L 312D2, 317-A N 312-A

    track-type loader
    953, 941B, 951B, 951C, 941, 977 943, 951

    track-type tractor
    D5B, 163 D3G, D5, 140, D4E, D4D, 5A 5S D4G, D6C, 55, 4 D5G, 153 5 4S D5E, 4A 143 141 6