124-5514: 联轴器
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    124-5514: 联轴器

    零件号: 124-5514
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    排气联接器

    描述:

    • 排气联接器是涡轮增压器的重要部件,而涡轮增压器可让更多空气进入燃烧室,吸入的燃料也会成比例增加,从而提高发动机效率和功能

    特性:

    • Cat® 涡轮增压器部件通过增加维修间隔时间,提高高度和调节能力并延长正常运行时间,可以降低拥有和运营成本

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 6.4
    • 高度(in): 2.4
    wheel-type loader
    992G

    engine - generator set
    3512B 3508 3516B 3508B PM3512 PM3508 3512C 3512 3508C

    petroleum products
    3512B 3508C 3512

    wheel dozer
    854G

    off-highway truck
    777C, 777, 785D, 777D, 776D, 777B, 776C, 785G

    excavator
    5130B

    engine - industrial
    3512B 3508 3512 3508B

    track-type tractor
    D11R, D11N

    oem solutions
    CAT WDS