464-4668: 排气阀
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    464-4668: 排气阀

    零件号: 464-4668
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    Cat® 排气阀

    描述:
    Cat 阀旨在通过开启、关闭或部分阻塞各个通道,来调节、引导或控制流体(气体、液体、流态化固体或泥浆)的流动。

    特性:
    • OEM 直接更换零件
    • 排放控制

    应用:
    Cat 排气阀在缸盖阀系统中使用,以便将排放废气从发动机气缸中排出。请参阅用户手册或联系当地 Cat 代理商了解更多信息。

    警告: 此产品可能会使您暴露于包括铅和铅化合物在内的化学物质,加利福尼亚州已知这些物质会导致癌症、出生缺陷或其他生殖伤害。有关更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov。
    earthmoving compactor
    836K 836H 825C 825K 826C 826K 825H 826H

    wheel-type loader
    986K 988K 980H 988K XE 986H 988H 980G

    generator
    WEG

    engine - truck
    C15

    petroleum products
    CX35-C18I CX31-C15I C15 C18 TH35-E81 CX35-P800 CX31-P600 TH35-C15I

    off-highway truck
    770G 772G OEM 770G OEM 770 772G 772

    engine - industrial
    C15 C18

    articulated dump truck
    735C 740B 735 745C 740C 745 735 OEM 740 GC 735B 740

    road reclaimer
    RM-500 RM500B

    cold planer
    PM620 PM622 PM-200 PM-201

    motor grader
    24M

    material handler
    MH3295

    wheel dozer
    834K 824K 834H 824C 824H

    underground articulated truck
    AD45B AD55 AD30

    excavator
    374F L 390F L 385C L 385C L MH 374F 390F 365C L MH 390D L 374D L 365C 385C FS 385C 365C L 390D

    drill
    MD6200

    pipelayer
    PL83 583T 587T PL87

    wheel tractor-scraper
    631K 657E 637G 621B 657B 657G 621G 637E 637K 631G 627G 631E 637D 651B 631D 623B 633D 623G

    track-type tractor
    D8R D8T D9T

    expanded mining products
    6018 MD6290

    load, haul, dump
    R3000H R2900 R2900G