490-7198: 进气阀
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    490-7198: 进气阀

    零件号: 490-7198
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    Cat® 进气阀

    描述:
    Cat 阀用于通过开启、关闭或部分阻塞各个通道,来调节、引导或控制流体(气体、液体、流态化固体或泥浆)的流动。

    特性:
    • OEM 直接更换零件
    • 排放控制

    应用:
    Cat 进气阀用于缸盖阀系统,将空气引入发动机。请参阅用户手册或联系当地 Cat 代理商了解更多信息。

    警告: 此产品可能会使您暴露于包括铅和铅化合物在内的化学物质,加利福尼亚州已知这些物质会导致癌症、出生缺陷或其他生殖伤害。有关更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov。
    earthmoving compactor
    826K 836K 836H 825C 825H 826H 825K 836G 826G II 826C 825G II 826G

    engineer support tractor
    C18

    generator
    SR5 SR4 WEG

    wheel-type loader
    993K 988G 992K 980G 988H 986H 988K XE 988K 986K 980H 990K 980G II 990H

    challenger
    MTC835 MTC855 MT835 MTC865 MT865 MT845 MT855 MTC845

    engine - truck
    C16 C15 C18 C-18 C-15 3406E C-16

    petroleum products
    TH48-E70 C27 C15 TH35-C15I TH48 CX35-P800 C18 CX31-C15I TH48-E80 C32 CX38-P892 CX35-C18I CX31-C18I TH35-E81 C-15 CX31-P600 CX38-P800

    engine - generator set
    C32 C18 C15 3456 C18 GEN SE C27 3406E C18 I6 C15 I6 PM3456

    off-highway truck
    775G OEM 773F 775G 770G 777G 773G 772G 777B 777E 777D 773G LRC 775F 775G LRC 772G OEM 777F 773G OEM 777C 773GC 770 772 770G OEM

    engine - industrial
    C27 C18 C15 C32 3456 3406E C-15 C-16

    articulated dump truck
    745C 735B 740B D400E II 735 OEM 735C 740 D350E II 740 GC 740C 745 735

    road reclaimer
    RM-500 RM500B

    cold planer
    PM820 PM620 PM822 PM-201 PM622 PM825 PM-200

    motor grader
    24 24M

    material handler
    MH3295

    wheel dozer
    824G 834G 834K 854K 824K 824G II 834H 844K 844H 824H 824C

    underground articulated truck
    AD55 AD60 AD45B AD30 AD55B

    pipelayer
    PL87 PL83 587T 583T

    drill
    MD6200 MD6310 MD6250

    excavator
    374F L 374D L 390F L 385B 5090B 365C 374F 385C L 365C L 390F 385C FS 385C L MH 390D 385C 365C L MH 390D L

    marine products
    C18 3406E C15

    wheel tractor-scraper
    637K 657E 631G 631E 623G 657B 657G 627G 631K 621B 621F 657 621G 637D 621E 637E 627E 651B 623B 627F 623E 637G 631D 633E II 633D

    track-type tractor
    D9T D8T D11T D10T2 D11R D8R D8N D10R D10T D8R II D10N

    expanded mining products
    6015B 6020B 6018 6015 6030 6015 FS MD6290

    load, haul, dump
    R2900G R2900 R3000H