124-3414: 托架
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    124-3414: 托架

    零件号: 124-3414
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    Cat® 托架(燃油歧管)

    描述:
    托架是 Cat 机器中发动机配线和燃油管系统的维修部件。

    特性:
    • 材料:钢
    • 3 螺纹安装至进气歧管
    • 2 螺栓安装至进气歧管
    • 2 螺栓安装至托架组件
    • 螺纹尺寸:3/8-16-2B

    应用:
    用于发动机配线和燃油管组件的维修部件。请参阅用户手册或联系当地 Cat 代理商了解更多信息。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 厚度(in): 0.39
    • 总宽度(in): 4.2
    • 总长度(in): 6.56
    • 总高度(in): 1.54
    • 材料描述:
    engine - generator set
    3406E

    petroleum products
    TH48-E70 CX35-P800 C15 TH35-C15I TH35-E81 CX31-P600 C18 CX31-C15I C-15

    underground articulated truck
    AD45B AD55 AD30

    engine - industrial
    C18 C27 3456 C-16 C15 3406E C-15

    marine products
    3406E

    expanded mining products
    MD6290

    load, haul, dump
    R2900