146-9445: 排气歧管
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    146-9445: 排气歧管

    零件号: 146-9445
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    Cat® 排气歧管(中心)

    描述:
    Cat 排气歧管可轻松安装于重负荷排气系统上。Cat 排气歧管将来自多个发动机汽缸的废气输送到涡轮增压器。

    特性:
    • 铁制排气安装歧管
    • OEM 直接更换零件




    应用:
    Cat 排气歧管用于引导废气从油缸室进入涡轮增压器。请参阅用户手册或联系当地 Cat 代理商了解更多信息。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 总宽度(in): 4.8
    • 总长度(in): 14.7
    • 总高度(in): 4.6
    • 材料描述:
    • 长度(in): 16.3
    • 高度(in): 6.8
    engine - truck
    3406C 3406E C-16 C16 3406B C-15

    underground articulated truck
    AD45B AD55

    engine - industrial
    3406E