163-3103: 排气歧管
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    163-3103: 排气歧管

    零件号: 163-3103
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    排气歧管

    描述:

    • 排气歧管可将多个汽缸排出的废气收集到一条管中

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用。

    正在寻找 Yellowmark™ 零件选件?

    Yellowmark™ 零件可提供中端维修替代方案,具有与 Cat® 原装零件相同的外形、适用性和功能。
    品牌: Yellowmark
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 13.2
    • 高度(in): 5
    earthmoving compactor
    836

    cold planer
    PM-565B

    motor grader
    24H

    wheel-type loader
    988B 992C 988F II 990 II 990H 988F 990 992D

    engine - generator set
    3412C 3412

    wheel dozer
    834B 844H 844

    excavator
    5110B

    engine - industrial
    3412E

    wheel tractor-scraper
    631E 657E 637E 651E 631G 633E II 637G

    track-type tractor
    D10T D10R D9R D9N D10N D8L D9L