107-3732: 压缩机垫片套件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    107-3732: 压缩机垫片套件

    零件号: 107-3732
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    完整垫片套件

    描述:

    • 垫片套件集合了各种垫片零件,使用方便

    特性:

    • 我们的套件在设计时力求方便:进行预包装、通过一个零件号订购并在一个包装盒中提供,从而节省您的时间和金钱

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 29.61
    • 高度(in): 1.45
    engine - machine
    3046

    excavator
    315C 315B L 318B 315B 317B LN 315B FM L 315-A 318B N 317B L 315-A L

    track-type loader
    939C 939 933 933C

    track-type tractor
    D5G D4C III D3C III D5C III D3G D4G