135-5935: 轴密封件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    135-5935: 轴密封件

    零件号: 135-5935
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 0
    • 外径(in): 0
    • 材料描述: 0
    • 横截面宽度(in): 0
    cold planer
    PM-465

    wheel-type loader
    924G 980G 924H 950M Z 930H 924GZ 982M 928G 980M 972L 972M 980L 962L 938K 966M 962M 928HZ 966K 950M 930G 950L 930K 972K 924HZ 980G II 924K 980H 962M Z 966L

    off-highway truck
    775E 772G 773E 775D 769D 773D 775G OEM 773G OEM 775F 777G 775G 777F 770G 777D 773G 776D 772G OEM 777E 771D 773F 773GC 772 773G LRC 770 770G OEM 775G LRC 69D

    asphalt paver
    AP-655C BG-245C BG-260C AP-1050B BG-2255C AP-900B BG-2455C AP-1000B AP-1055B BG-240C

    integrated toolcarrier
    IT28G

    articulated dump truck
    740B D300E II 730 725 735 OEM 740 D400E II D250E II 735B 735 730C D350E II 725C

    track-type tractor
    D6R D6R III D6R II