125-2968: 密封件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    125-2968: 密封件

    零件号: 125-2968
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    密封件

    描述:
    O 形密封圈应用于静态密封及部分动态用途。

    特性:
    Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

    我们的 O 形密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 0.92
    • 划线尺寸(in): 912
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 材料: 橡胶
    • 横截面直径(in): 0.12
    • 涂层:
    • 长度(in): 4.5
    • 高度(in): 0.1
    engine - machine
    3046

    excavator
    321D LCR 320C, 323D L 320C FM 320B L 320D LRR 320-A N 323D S 311C 320B, 320 L 320D L 317B L 323D, 321C 317B LN 318C, 313D, 320D GC 312B, 320B N 312D, 320B U 320-A 311D LRR 315B FM L 320C L 319D 320B LL 319D LN 315D L 312C, 320B FM LL 320D, 312B L 315B L 314D LCR 311B, 323D LN 315C, 320D FM 319D L 314D CR 320D RR