225-6005: 垫片
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    225-6005: 垫片

    零件号: 225-6005
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    油底壳垫片

    描述:

    • 垫片是油底壳的重要部件,油底壳可盛放曲轴箱的润滑油

    特性:

    • Cat® 部件按照精确的技术规格制造,坚固耐用,性能可靠,可提高生产率、降低环境影响,还可重复使用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 23
    • 高度(in): 0.35
    wheel-type loader
    914G

    wheeled excavator
    M315D2, M315C, M313D, M317D2, M313C, M315D

    engine - generator set
    C4.4 C4.4DE88E3 C4.4DE110E C4.4DE55E2 C4.4DE88E0 C4.4DE65E3

    3000
    C4.4 3054C

    paving compactor
    CS-433E, CS-533E, CS-44 CB-534D, CP-533E, PS-360C, PS-150C, CW-34 PF-300C, CP-54 CS-54B CP-44 CD-54 CS-54 CP-54B CS-423E, CP-433E, CB-434D, CB-564D, CP-323C, CS-64B CB-54 PS-300C, CS-323C, CB-64

    backhoe loaders
    432F2LRC

    asphalt paver
    AP-555E AP555F, AP-300, BG-225C, AP-500E, AP500F, AP-800D, BG500E, AP-650B, BG-230D, AP-300D BG555E

    integrated toolcarrier
    IT14G

    excavator
    313D2, 315C

    engine - industrial
    C4.4 3054E 3054C SPF343C

    telehandler
    TH350B, TL642C, TH220B, TH460B, TH360B, TH340B, TH215, TL943C, TL1055C, TH407C, TH355B, TL1255C, TH580B, TH330B, TH210, TH560B

    track-type tractor
    D5K XL D3K XL D5K LGP D3K LGP D4K XL D4K LGP