255-6677: 底座组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    255-6677: 底座组件

    零件号: 255-6677
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    底座组件

    描述:
    隔离底座用于安装和安置系统、容纳位移,以及将部件与周围结构(振动、冲击、噪声)相隔离。

    平台底座采用集成法兰和内套管,可轻松连接螺栓接头。底座可通过中心孔进行安装,并与2 个或 4 个法兰螺栓相连。

    特性:
    Cat® 底座系统旨在减少对底座安装部件的应力与应变,以便增加它们的耐用性和性能寿命,并帮助确保操作员舒适。整个系统(底座设计、材料选择、放置、紧固件等)经过优化和验证,可满足特定的应用要求。

    平台底座通常用于支撑轴向静态负载,大外径回弹垫圈可用于限制位移。

    应用:
    平台底座广泛用于各种 Cat 系统安装中,可在涉及金属板(例如配电板盒、冷却器和 HVAC 组件)的连接中取得良好效果。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 套筒内径或螺纹(in): 1.06
    • 安装类型: 台座 - 2 孔安装
    • 总高度或套筒长度(in): 4.00
    • 法兰孔间距(in): 1.94
    engine - generator set
    C9 C9 GEN SET