2W-8603: 安装件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    2W-8603: 安装件

    零件号: 2W-8603
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    减振安装件

    描述:
    隔离底座用于安装和安置系统、容纳位移,以及将部件与周围结构(振动、冲击、噪声)隔离开来。

    平台安装件采用集成法兰和内套管,可轻松连接螺栓接头。安装件可通过中心孔进行安装,并与 2 个或 4 个法兰螺栓相连。

    特性:
    Cat® 底座系统旨在减少对底座安装部件的应力与应变,以便增加它们的皮实性和性能寿命,并帮助确保操作员感到舒适。整个系统(底座设计、材料选择、放置、硬件等)经过优化和验证,可满足特定的应用要求。

    平台安装件通常用于支撑轴向静态负载,大外径回弹垫圈可用于限制位移。

    应用:
    平台安装件可用在不同的 Cat 系统安装中,可在使用金属板(例如配电板/盒、冷却器和 HVAC 部件)的连接中高效运作。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 套筒内径或螺纹(in): 0.26
    • 安装类型: 台座 - 4 孔安装
    • 安装类型: 0
    • 总高度或套筒长度(in): 0.97
    • 材料描述: 0
    • 法兰孔间宽度(in): 2.73
    • 法兰孔间距(in): 1.38
    generator
    SR4

    engine - truck
    3126

    petroleum products
    TH48-E80 3512 3512C 3512B 3516B 3516

    engine - generator set
    3612 3606 3608 3616 3512 3516 3508 3512B 3408C 3508B 3412 3208 3408 3406B PM3516 3412C PM3508 3516B 3408B 3306 3304 C9 3304B 3306B 3114 3116 PP3516 PM3512 C15 3406C G3306 3508C

    engine - industrial
    3304 3406B 3306 3208 3412 3408 3508 G3406 G3508 G3512 3516 G3306B 3508C 3512 3516B 3512C G3412 G3516 G3408 3512B G3608 G3306 3508B 3406C G3606B G379 3408C 3412C 3126 G3304 G399 3408B G398 3516C G379A G3606

    expanded mining products
    MD6540C