1P-1114: 轴承
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    1P-1114: 轴承

    零件号: 1P-1114
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    涡轮增压器轴承

    描述:

    • 轴承是涡轮增压器的重要部件,涡轮增压器可让更多空气进入燃烧室,吸入的燃料也会成比例增加,从而提高发动机效率和排量

    特性:

    • Cat® 涡轮增压器部件通过增加维修间隔时间,提高高度和调节能力并延长正常运行时间,可以降低拥有和运营成本

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内槽:
    • 十字孔:
    • 外槽:
    • 材料:
    • 长度(in): 3.8
    • 高度(in): 0.4
    generator
    SR4

    wheel-type loader
    936E, 926, 930R, 950B, G936, 950E, 936F, 950, 916, G926, 936, 930, 926E, 930T, 920, 950B/950E G916

    engine - generator set
    3304B 3304 G3508 3306 3406B

    wheel-type skidder
    518, 120C, 518C, 515, 508, 525, FB518

    engine - machine
    3304

    track-type loader
    951B, 953, 955K, 951C, 963, 941, 943, 955L, 941B

    engine - industrial
    3304 G3508 D330C 3304B 3204 G3512 G3406

    motor grader
    130G, 120G

    track-type skidder
    D5HTSK II 120C, 527 125C 54H 4P D4HTSK III

    paving compactor
    CS-643, CB-534, CP-653, CS-653, CP-643

    asphalt paver
    WE-851B, AP-1200

    excavator
    EL180 EL240 215, 225, 215B, 215D, 229D, 224, 219, 225D

    integrated toolcarrier
    IT18, IT28B, IT28, IT18B

    track-type tractor
    D4E, D4D, D5H, 4P 5 143 D4H, 5A PAT D5C PATLGP 5P D4E SR 140, 4A D5C PAT D5C, 4 D3B, D5H XL 5S 4S 55, D4H XL 54 3 D4H III D3C, 53 5A