387-9870: 垫片
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    387-9870: 垫片

    零件号: 387-9870
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 垫片


    Cat 垫片旨在利用配对零件之间的压缩实现密封。

    特性:
    涡轮增压器管路空心管接头垫圈

    应用:
    请参阅用户手册或联系当地 Cat 代理商了解更多信息。

    警告: 癌症 — www.P65Warnings.ca.gov
    wheel-type loader
    908K 907M 908M 906K 906H2 908H2 906M 907K 907H2

    skid steer loaders
    262D 236D 262D3 236D3LRC 246D3 242D3 262D3LRC 242D3LRC 236D3 246D3LRC

    compact track loaders
    257D3LRC 257D3 279D3LRC 259D3 289D3 289D3LRC 279D3 259D3LRC

    skid steer loader
    259D 236D 257D 289D 246D 262D 279D 277D 242D 287D

    asphalt pavers
    AP355F, AP300F, AP300FLRC, AP355FLRC

    asphalt paver
    AP355F, AP300F

    multi terrain loaders
    259D 289D 289DLRC

    mini hydraulic excavator
    308E2 CR 308E2CR, 308E SR 308E2 SR 308E2 308E 308E CR 308E2SR