388-7458: 垫片
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    388-7458: 垫片

    零件号: 388-7458
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 垫片


    Cat 垫片旨在利用配对零件之间的压缩实现密封。

    特性:
    涡轮增压器管路带法兰的配件垫圈

    应用:
    请参阅用户手册或联系当地 Cat 代理商了解更多信息。

    警告: 此产品可能会使您接触到包括铅和铅化合物在内的化学物质,加利福尼亚州已知这些物质会导致癌症、出生缺陷或其他生殖伤害。有关更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov。
    wheel-type loader
    906H2 908M 908K 906M 906K 907H2 907M 907K 908H2

    skid steer loaders
    262D 236D 242D3LRC 236D3LRC 246D3LRC 242D3 236D3 262D3LRC 246D3 262D3

    compact track loaders
    259D3 289D3 279D3LRC 257D3 289D3LRC 279D3 257D3LRC 259D3LRC

    skid steer loader
    257D 277D 246D 287D 242D 259D 279D 236D 262D 289D

    asphalt pavers
    AP355F, AP300F, AP300FLRC, AP355FLRC

    asphalt paver
    AP355F, AP300F

    multi terrain loaders
    289D 259D 289DLRC

    mini hydraulic excavator
    306E 308E2 SR 308E2 CR 308E2CR, 308E 307E 307E2 308E SR 308E2SR, 308E CR 306E2 308E2