177-6920: 软管
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    177-6920: 软管

    零件号: 177-6920
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    涡轮增压器废气旁通阀软管

    描述:

    • 废气旁通阀软管是涡轮增压器的重要部件,涡轮增压器可让更多空气进入燃烧室,吸入的燃料也会成比例增加,从而提高发动机效率和排量

    特性:

    • Cat® 涡轮增压器部件通过增加维修间隔时间,提高高度和调节能力并延长正常运行时间,可以降低拥有和运营成本

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 12
    • 高度(in): 0.5
    wheel-type loader
    950F II 962G, 938G, 950G, 960F

    forest products
    TK371, 322C, TK380, TK370, 580B, 543, 533, 570B

    challenger
    MTC745, MT755, MT765, MTC765, MTC735, MT745, MTC755, MT735

    wheeled excavator
    M325C MH

    engine - truck
    3126E 3126B 3126 C7

    wheel-type skidder
    525B, 535B

    asphalt paver
    AP-1000D, AP-1055D, BG-260D, BG-2455D

    integrated toolcarrier
    IT38G, IT62G

    excavator
    325C L 325D FM 325C FM 325D L 322C, 328D LCR 324D LN 322C FM 325C, 324D L 325D, 324D, M325D L MH 325D FM LL 325D MH

    engine - industrial
    C-9 3126B C7 SPP101