0R-3787: 凸轮轴组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    0R-3787: 凸轮轴组件

    零件号: 0R-3787
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    再制造凸轮轴

    描述:

    • 凸轮轴是与发动机缸对齐的汽缸。凸轮轴的凸角与发动机阀相对应。随着凸轮轴转动,它们将相应地开启和关闭发动机进气阀与排气阀。

    特性:

    • Cat® Reman 零件比新零件所需的成本低,却可以提供与新零件相同的性能和可靠性,同时减少对环境的影响。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 48
    • 高度(in): 8.4
    earthmoving compactor
    825C 826C

    generator
    SR4

    wheel-type loader
    980C 980F II 980F

    engine - truck
    3406B

    engine - generator set
    3406B

    engine - industrial
    3406B SR4

    articulated dump truck
    D40D D400D

    road reclaimer
    RR-250 SS-250

    motor grader
    16G 16H NA

    wheel dozer
    814B 824C

    excavator
    375-A 245D 245B

    marine products
    3406B

    wheel tractor-scraper
    623E 623F 621E 627E 621B 627F 621 621F 627B 623B

    track-type tractor
    8 8SU 8A D8N 8U 57H