289-0632: CLA 左侧连杆
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    289-0632: CLA 左侧连杆

    零件号: 289-0632
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Classic™ 润滑脂润滑履带连杆(左侧)

    描述:

    • 履带连杆是连杆组件的一部分,可为机器提供行进的导轨。


    特性:

    • Cat® Classic™ 润滑脂润滑履带提供完整的底盘系统解决方案,致力于管理老化设备的拥有和运营成本。这款针对老旧的 Cat 设备推出的物有所值的备选方案,秉承了 Cat 品牌一贯的品质,值得信赖,还可享受标准的 Caterpillar 保固服务。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带节距(in): 8
    • 螺栓尺寸(in): 19.4
    forest products
    227

    excavator
    225

    track-type loader
    977

    track-type tractor
    D6C, 5 D6D, 6A 6 6S